Portal vinçler için dayanıklı enerji zincirleri

  • Düşük gürültü ve düşük titreşim
  • Daha az kurulum alanı ve ağırlık
  • Hizmet ömrünün hesaplanması
  • Hızlı teslimat
  • Basit montaj
  • Uygun maliyetli ve az bakım gerektiren
  • Parti büyüklüğü 1'den itibaren komple sistem veya münferit bileşenler

Tek kirişli gezer vinçler

Tek kirişli gezer vinçler

Çift kirişli gezer vinçler

Çift kirişli gezer vinç

Pergel vinçler

Pergel vinçler

Tanıtım belgesi: çelik tesislerindeki vinçler için verimli hareketli kablo kanalı sistemleri

Çelik fabrikalarında beyaz kağıttan vinçler

İç mekan vinçleri için dayanıklı ürünler

Kılavuz oluksuz uygun maliyetli e-zincir

Teknoloji
  • Enerji, veri, hava ve sıvılar TEK bir sistemde
  • Salon zemininin %50'si boş kalır, kılavuz oluk gerekmez
▼ Maliyet düşürme
  • Kılavuz tekneli geleneksel standart çözüme kıyasla %88 daha kısa kurulum süresi
  • Daha az bakım ve temizlik gerektirir
e-spool kablo kılavuzluğu
  • Kablo üzerindeki gerilme gerginliğini önler
  • tek bir e-zincir ile her yöne enerji tedariki®
  • Çok az yer kaplar
  • Farklı çaplarda ve ortamlarda kılavuzluk
2600 Serisi köprülü vinçler için enerji beslemesi
  • Kablonun kolay açılması ve yerleştirilmesi
  • Hızlı montaj
  • Sağlam ve dayanıklı
  • Separatörün her zaman güvenli oturması
Silindirli E2000 enerji kaynağı
  • Kızaklar yerine makaralar
  • Özellikle uzun seyahat mesafeleri için uygundur
  • Yüksek seyahat hızları için uygundur
  • Kuruluma hazır, özelleştirilmiş bir sistem olarak mevcuttur
Dikey enerji beslemesi için kaldırma bandı
  • Kolay ve yerden tasarruf sağlayan kablo yönlendirme
  • 1 m/s'ye kadar hızlar
  • 2 m/s2'ye kadar hızlanma
  • maks. uzatma uzunluğu 13 m
i.Sense - durum izleme
  • e-chain® ve kablo bakım gereksinimlerinizi tanır
  • Sistemin durumu çevrimiçi olarak çağrılabilir
  • Doğrudan akıllı telefonunuza gönderilen bakım bildirimleri
  • Kendi kendine tetiklenen yedek parça siparişi mümkün
chainflex kablolar
  • Maksimum yük için geliştirilmiştir
  • Burulmaya dayanıklı kablo
  • Özellikle dar bükülme yarıçapları için uygundur
  • 4 yıl chainflex® garantisi
Guidefast kılavuz tavaları
  • Enerji arzının güvenli yönlendirilmesi
  • Kısa montaj süreleri
  • Uzun süreli test geçildi: Titreşim, güç
  • Braketlerin kaynaklanmasını gereksiz kılar
guidefast control - kontrol pandantifleri için kablo kılavuzu
  • Kontrol şişeleri için basit kablo yönlendirmesi
  • Kabloların karışması yok
  • konektör kontrol silindirine ayrı ayrı uyarlanabilir
  • Kısa montaj süreleri
Enerji zincirleri ve kabloları için kılavuz oluk
  • Basit ve esnek kurulum
  • Aşınmaya karşı koruma sağlayan kayma şeridi
  • Uzun seyahat mesafeleri için uygundur
  • Düşük ağırlık
Şaftlı EC.PP

Hızlı ve kolay kurulum

İç mekan vinçleri ile başarılı uygulama hikayeleri

Carpenter'da kapalı vinç üzerinde E4 zinciri
Gezer köprü vinç
akıllı plastikler