Dil Değiştir :
Tek kirişli gezer köprülü vinçler veya tek kirişli köprülü vinçler, özellikle depolarda veya üretim hollerinde ağır yüklerin kaldırılmasını ve taşınmasını sağlayan esnek vinç tipleridir.
Bu sistemler için geniş uygulama yelpazesi nedeniyle, uygulamaya bağlı olarak özelleştirilmiş bir enerji besleme çözümü gereklidir. Enerji zincirimiz, kılavuz teknemiz ve kablomuz da hızlı güçlendirme, sessiz çalışma ve en küçük bükülme yarıçapı için tasarlanmıştır.

Akıllı durum izleme sistemleri i.Sense
Akıllı sensör teknolojisi ve yazılımı i.Sense, vincin enerji zincirinin durumunu günün her saati izler. Ağır yükler, uzun çalışma süreleri ve şiddetli hava koşulları STS vinçler için yüksek yük anlamına gelirken, i.Sense güvenli çalışmayı sağlamaya yardımcı olur. Sorun çıkması durumunda yazılım, büyük hasarı önlemek için acil durdurma başlatabilir.

Süper alüminyum kılavuz teknesi
Kılavuz oluklar, zincir tipine bağlı olarak 5 - 12 m arasında uzun hareket mesafeleri için kullanılır ve enerji zincirinin sorunsuz, düşük sürtünmeli çalışmasını destekler. Super-Alu kılavuz olukları korozyona ve deniz suyuna dayanıklı alüminyum profilden oluşur. Ayrıca çok kolay ve evrensel kurulum sağlarlar.

chainflex®: Hareketli uygulamalar için
Uzun yıllardır enerji zincirleri için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş kablolar üretiyoruz. Müşterilerimiz için en uygun çözümü garantili bir hizmet ömrü ile sunmaya çalışıyoruz. Geniş ürün yelpazemizde muazzam hızlar ve ivmeler, uzun seyahat mesafeleri ve en olumsuz çevresel etkiler için tasarlanmış kablolar bulacaksınız.
Festooning, motorlu kablo makaraları ve busbar sistemleri yerine enerji zinciri sistemleri
Bu da ilginizi çekebilir
İç mekan vinçleri