Üstten tahrik sistemleri için güvenilir kablo yönlendirme sistemleri

Üstten tahrik sistemleri için kablo yönlendirme sistemleri

e-loop®

Modüler enerji zinciri sistemi e-loop

  • Plastik enerji zincirinin avantajlarını yüksek mukavemetli çekme halatının avantajlarıyla birleştirir.
  • Kablonun gerilimini tamamen azaltır: Zincirin içindeki çekme halatı, gerilme kuvvetlerini montaj braketlerine ve yapıya aktarır.
  • Kullanışlı: kablolar tek tek değiştirilebilir.
E4.112

e-zincir sistemi serisi E4.112

  • "alttan kesme tasarımı sayesinde güçlü, yüksek kuvvetler"
  • Kayar yüzeyler, 450 m'ye kadar uzun seyahatler
  • Uzun desteksiz uzunluklar ve dolgu ağırlıkları için
Açık deniz zinciri

Açık deniz zinciri

  • Modüler sistem tasarımı
  • Dayanıklı, sağlam ve aynı zamanda esnek
  • Korozyona, deniz suyuna, yağa ve UV radyasyonuna dayanıklı
readychain demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalları

Harnessed enerji zinciri

  • Tak & çalıştır çözümleri, örneğin üst sürücüler için
  • 95 daha az koşum süresi
  • Montaj süresini kısaltın

Üst tahrik sistemleri için kablolar

chainflex e-loop i̇çi̇n özel kablolar

  • Konnektör ve zincire optimum uyum için tüm üst tahrik bileşenleriyle uyumludur
  • Projeler için maliyetli özel üretimin ortadan kaldırılması sayesinde yaklaşık %35 maliyet düşüşü
  • Şimdi denizcilik sektörü için DNV onayı da var
Tek damarlı kablo chainflex CF310.UL

Tek damarlı kablo CF310.UL

  • UL onaylı çok yüksek yükler için
  • TPE dış kılıf
  • Yağa ve UV radyasyonuna dayanıklı; alev geciktirici
Kontrol kablosu chainflex CF9.UL

Kontrol kablosu CF9.UL

  • Çok yüksek yükler için
  • UL ve DNV'ye göre sertifikalı
  • Alev geciktirici ve yağa dayanıklı
Veri kablosu chainflex CF112

Veri kablosu CF112

  • Çok yüksek yükler için
  • UL ve DNV'ye göre sertifikalı
  • Alev geciktirici, yağa ve çamura dayanıklı

Başarı hikayeleri

Derin sondaj kulesi
Kremayer ve pinyon donanımları
Açık deniz uygulamaları

E-loop kablo kılavuzunun yük ve kopma testi