Düşük maliyetli hizmet robotları oluşturun veya satın alın

Düşük maliyetli hizmet robotları oluşturun veya satın alın

  • FDA uyumlu bileşenler
  • 7/24 kullanımda yağlama veya bakım gerektirmez
  • İnsan-robot işbirliğine uygun robotlar (cobotlar)
  • Otomasyon çözümünün her türlü genişletilmesine uygun modüler dişli kutusu sistemi
  • Kurulum alanından ve ağırlıktan tasarruf edin
  • Hızlı teslimat ve montaj
  • Hizmet ömrü hesaplaması
  • Sessiz ve düşük titreşim
RBTX

Mobil uygulamalar için: RBTX üzerinde eksiksiz bir sistem olarak AGV ve çok eksenli mafsallı robotlar

▲ Yüksek teknoloji
  • Mobilite sayesinde daha fazla otomasyon seçeneği
  • AGV ve robolink® DP arasında plug & play entegrasyonu
▼ Düşük maliyet
  • Yazılım ve donanım dahil kullanıma hazır entegrasyon sayesinde zaman ve paradan tasarruf edin
  • 12 ila 18 ay sonra beklenen yatırım getirisi

Restoran otomasyonu

Restoran_otomasyonu
  • Makine arıza süresi yok: bileşenlerin hizmet ömrü çevrimiçi olarak tahmin edilebilir
  • 4 ila 7 ay sonra hızlı yatırım geri dönüşü
  • Hijyenik ve kire karşı dayanıklı

Hizmet robotiği için kobotlar

ReBeL
  • Kontrol kabini yoktur; kontrol sistemi tabana entegre edilmiştir
  • Teslim alma ve teslimat hizmetleri
  • Pick & Place görevleri
  • Montaj yardımı

Daha fazla otomasyon fikri

Otomasyon uygulamaları
iglidur numune kutusunu geliştirir

Uygulama fikrinizi hayata geçirmenize yardımcı oluyoruz

  • Uzmanlar tarafından bireysel danışmanlık ve canlı demonstrasyon
  • Yatırımdan önce test edin: İsterseniz otomasyon çözümünüzü simüle edebiliriz
  • Robotunuzun igus Robot Control yazılımında programlanması

2021'in düşük maliyetli otomasyon ürünü: Cobotlar için ReBeL modüler dişli kutusu sistemi

  • Modüler ReBeL dişli kutusu sistemi ile kendi servis robotunuzu oluşturun
  • %25, igus® yüksek performanslı polimerler sayesinde geleneksel gerilim dalgası dişlilerinden daha hafiftir
  • Tamamen entegre gerilim dalgası dişlileri ile robot kinematiğine doğrudan başlayın
  • Bakım gerektirmeyen bileşenler ve hafif tasarım
  • 2022'den itibaren satışta
  • %25 ila %50 igus® yüksek performanslı polimerler sayesinde geleneksel çok eksenli robotlardan daha hafiftir
  • Düşük Maliyetli Otomasyon laboratuvarında test edilmiştir
  • Tüm robotlar için bir kontrol sistemi olan igus® Robot Control ile kontrol edilebilir

Servis robotu için seçilmiş hareketli plastikler

drylin® W profil kılavuzu

drylin W profil kılavuzu
  • %100 bakım ve yağlama gerektirmez
  • Kir, toz ve neme dayanıklı
  • Çok sessiz çalışma
  • %40'e kadar, devridaim bilyalı rulman kılavuzlara göre daha ekonomik

drygear® modüler dişli kutusu sistemi

drygear Apiro
  • Uygulama sıcaklığı: +5 ila +50°C
  • Sıçrayan suya uygun
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez

iglidur® A181 kaymalı yataklar

FDA için iglidur
  • FDA ve AB yönetmeliklerine uygundur
  • İyi ortam direnci
  • Evrensel olarak uygulanabilir
  • Gıda ile temas için evrensel rulman

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar