catering sektöründe otomasyon için hareket plasti̇kleri̇

Restoran ve kafelerdeki hizmetleri robotik, rulman teknolojisi ve e-zincirlerle otomatikleştirin

Neyi otomatikleştirmek istersiniz?

Sökme ve dağıtma

Ürün kaldırma

Yemek hazırlama

Yemek hazırlama

Taşıma ve servis

Servis

Sökme ve dağıtma

Kendi robot gantry sistemlerinizi satın alın veya kurun

  • Yağlama gerektirmediği için kir tutmaz
  • Hızlı ve kolay montaj
  • 30 kg'a kadar yük kapasitesi, 0,5 mm hassasiyet ve 1,5 m/s hız

Mafsallı kollu robot

  • Yüksek esneklik: serbestçe seçilebilen uç efektörler
  • Hafif yapı
  • Yatırımın geri dönüşü (ROI) 4 ila 7 ay sonra
  • Yağlama gerektirmez ve kire dayanıklıdır

Profil kılavuzlar

drylin W profil kılavuzu
  • 14 ray profili, 50 kızak çeşidi
  • 100 bakım ve yağlama gerektirmez
  • Kire, toza ve neme karşı dayanıklı
  • Devridaim bilyalı kızaklara göre %40'a kadar daha ucuz

Şanzıman dişli kutusu

drygear Apiro
  • Motorlu veya manuel tahrik
  • Sıçramaya dayanıklı
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez

Gıda sınıfı kaymalı yataklar

Gıdaya uygun kaymalı yataklar
  • FDA ve AB yönetmeliklerine uygun
  • İyi medya direnci
  • Evrensel olarak uygulanabilir

Hareketli uygulamalar için kablolar

chainflex kablolar

Küçük hareketli kablo kanalları

e2.1
  • Hızlı ve kolay doldurma
  • Yumuşak ve sessiz çalışma için entegre fren
  • Küçük bükülme yarıçapı sayesinde daha az kurulum alanı

Başarı hikayeleri: Geri çekilme ve sorun

Hazırlık

gida uygulamalari i̇çi̇n delta robot

  • 180 mm çalışma odası yüksekliği ile 660 mm çalışma odası çapı
  • Kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmeyen drylin® ZLW dişli kayış eksenleri
  • Step motor ve D1 dryve motor kontrolörü ile bağlantıya hazır

drylin step motorlar

Adımlı motor
  • Güçlü step motor
  • Ürün bulucu ile uygulamanız için doğru sürücüyü bulun

robolink ReBeL robotları

drylin ZLW ekseni 7
  • Piyasadaki en hafif cobot
  • Robot kontrol sistemli veya kontrol sistemsiz olarak mevcuttur
  • Aletler dahil 2 kg taşıma kapasitesi

Döner tablalı sonsuz dişli

Apiro sonsuz dişli
  • Tribolojik olarak optimize edilmiş plastik sayesinde kuru çalışma
  • Sıçramaya dayanıklı ve hafif
  • Geniş aksesuar seçenekleri mevcuttur

Kurşun vidalar ve somunlar

dryspin vidalı mil teknolojisi
  • Tamamen yağlama ve bakım gerektirmeyen kurşun vida teknolojisi
  • Düşük sürtünme katsayısı ve yüksek hizmet ömrü

Dişi dişli çubuk ucu

Dişi dişli çubuk ucu KCRM
  • Gıda endüstrisi için algılanabilir çubuk ucu: FDA ve EU 10/2011 uyumlu malzemelerden yapılmıştır
  • Yeni tasarım sayesinde kirlenme ihtimali yok

Küçük hareketli kablo kanalları

e2.1
  • Hızlı ve kolay doldurma
  • Yumuşak, sessiz çalışma için entegre fren
  • Küçük bükülme yarıçapı sayesinde 28 mm'den daha az montaj alanı

Başarı hikayeleri: Hazırlık

Yumurta kırma makinesi
Otomatik kokteyl makinesi
Kokteyl makinesi
Barobot

Taşıma ve servis

Barista robotları: komple sistemler satın alın veya kendiniz inşa edin

  • Yüksek esneklik: 2-5 serbestlik derecesine (DOF) sahip serbestçe seçilebilen uç efektörler
  • Parça listesi de dahil olmak üzere çevrimiçi tasarım ve simülasyon
  • Motorlu veya motorsuz, kontrol sistemli veya sistemsiz

robolink ReBeL robotları

robolink DP
  • Piyasadaki en hafif cobot
  • Robot kontrol sistemli veya kontrol sistemsiz olarak mevcuttur
  • Aletler dahil 2 kg taşıma kapasitesi

drylin ZLW robot için 7. eksen

  • Rijit kinematik yerine esnek robot kullanımı
  • Uygun e-zincir sistemlerinin hazırlanması dahil adaptör kiti
  • igus ® Robot KontrolüneEntegrasyon

Step motorlu redüktörler

Adımlı motor
  • Yüklerin hızlı taşınması
  • Apiro® modüler dişli kutusu sistemine ekleme
  • uygun maliyetli ve hassas step motor

bilyalı rulmanlar

xiros bilyeli yataklar

Gıda sınıfı astar

Tribo-tape layner
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Yüksek aşınma direnci
  • FDA uyumlu

Sonlandırılmış enerji besleme sistemleri

readychain®
  • Bağlanmaya hazır modüller
  • Doğrudan üretici tarafından monte edilmiştir
  • Taşıma & Mükemmel montaj

Başarı hikayeleri: Taşıma ve servis

MyAppCafé kahve robotu
RBTX

RBTX® - Robotik bileşenler için çevrimiçi platform

Test laboratuvarında gerçek kullanım için test edilmiştir

blog Otomat makineleri