Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Ölçüm sistemi kablolarına genellikle geri besleme veya kodlayıcı kabloları denir. Verici sisteminden frekans dönüştürücüye sinyal geri bildirimi için kullanılırlar. Otomasyon teknolojisinde doğru sürücü kullanımı için önemli olan hız ve açısal konum gibi bilgiler, kablodaki çeşitli sinyal çekirdek kombinasyonları aracılığıyla yüksek yoğunlukta iletilir. Bu, hareket sırasında özel koruma gerektiren çeşitli kesit, çekirdek sayısı ve kalkanlama kombinasyonlarının renkli bir karışımı anlamına gelir. Bu, özel çift kalkanlar veya eleman kılıfları ile elde edilir.
Uzun mesafeler ve küçük bükülme yarıçapları, kablo üzerinde aşırı kuvvetlerin etki ettiği unsurlar olduğundan, özel bir zorluk oluşturur. Kablodaki hassas bileşenler, ölçüm sistemi kablosu imalatında özellikle yüksek kaliteli, seçilmiş malzemelerin kullanılmasını önemli kılmaktadır. TPE gibi yüksek kaliteli malzemeler, sürekli köşebent dolgulu ekstrüde sağlam iç kılıf, yüksek kapsama alanına sahip, özellikle sıkı dokunmuş bir kalkan ve optimum bir örgü açısı, dayanıklı, arızaya karşı güvenli bir ölçüm sistemi kablosunun temel bileşenleridir. Hareketin olduğu her yerde ölçüm sistemi kablolarının kullanılması sebebiyle özellikle önemlidirler.
chainflex ölçüm sistemi kabloları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.