Dil Değiştir :

Bu energy chain wiki sayfasında, energy chain'lerin tüm yönleriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve pratik ipuçları sunuyoruz: malzemelerden pratik çözümlere, seçim, kurulum ve bakım talimatlarına kadar.
Bu sayfada ne bulacaksınız?

E4Q zincir halkası örneği kullanılarak gösterim. Bazı enerji zincirleri bu gösterimden farklılık gösterir.
Bir energy chain, birbirine bağlı çok sayıda zincir halkasından oluşur. energy chain, her iki tarafta bulunan montaj braketleriyle kapatılmıştır. Bir zincir halkası aşağıdaki öğelerden oluşur:
igus’un enerji zincirleri, yüksek performanslı igumid polimerinden üretilmiştir; bu malzeme, basınç kuvvetine ve gerilme yüküne dayanıklı olmasının yanı sıra aşınmaya karşı dirençli, esnekliği yüksek ve hem yüksek hem de düşük sıcaklıklarda sağlam bir performans sergilemelidir. igumid G, çoğu uygulama için temel malzemedir. -40 °C ile +120 °C’nin çok ötesine kadar olan sürekli sıcaklıklara dayanabilir.
Energy Chain çevrimiçi mağazasında hareket türüne göre filtreleme yapın ve boyutlara göre sonuçları daraltın.
energy chain configurator "e-chain expert" ile sadece birkaç adımda size özel, takılmaya hazır energy chain system'inizi tanımlayabilirsiniz.
energy chain'in beklenen hizmet ömrünü hesaplamak için hizmet ömrü hesaplayıcımızı kullanmanız yeterlidir.
i.Sense sensörlerimizi kullanarak, istediğiniz zaman gerçek zamanlı olarak enerji tedarikinizle ilgili sağlam temellere dayanan bir durum raporu elde edebilirsiniz.
rol e-chains® ile 1.200 m ve üzeri hareket mesafeleri elde edilebilir.
Genel olarak, plastik enerji zincirleri için standart sıcaklık aralığı -40 °C ile +130 °C arasındadır; kısa süreli olarak +170 °C’ye kadar dayanabilir.
Ödüllü kablo zincirlerimiz, ofisler ve mobilyalar için özel olarak geliştirilmiştir. Örneğin, igus, masada kabloların düzenli bir şekilde yönlendirilmesi için ZF14 veya OCR kablo zincirini sunmaktadır. Sabitleme seçenekleri: manyetik, vidalı ve yapıştırmalı.
Kimyasal maddelere dayanıklı enerji zincirlerinin ayrıntılı listesi, igus’un igumid G, TE ve NB malzemelerinin birçok kimyasal maddeye karşı gösterdiği dayanıklılık hakkında bilgi vermektedir.
Uygulamaya bağlı olarak, döner veya sabit montaj braketlerinin kullanılması tavsiye edilir. Döner montaj braketleri, ilk zincir halkasına bağlandıkları noktadan hareket ettirilebilir; yani bu noktada bir yarıçap da hareket ettirilebilir. İlk zincir halkasına yapılan bağlantıya kilitli bir montaj braketi sabitlenmiştir; yani bu bağlantı herhangi bir harekete izin vermez.
Yes, igumid HT malzemesinden üretilen plastik enerji zincirleri, +850 °C’ye kadar sıcak talaşlara dayanıklıdır.
Yes, Autoglide sistemi sayesinde kılavuz oluğu olmadan 80 metreye kadar mesafelerde hareket edebilirsiniz.
Yes, tüm igus energy chain malzemeleri -40 °C’ye kadar sürekli kullanım için uygundur.
Yes, iletken ESD malzemeden üretilmiş tüm enerji zincirlerini burada bulabilirsiniz.
Yes, gıda ve içecek sektörü için özel olarak geliştirilmiş olan TH3 energy chain öneriyoruz.
Yes, igus plastik enerji zincirleri ile 57% ’ye kadar, chainflex kablolarla ise %17 ’ye kadar tasarruf etmek mümkündür. Hemen teknolojiyi kullanın ve enerji verimliliğini artırın.
Kestirimci bakım sistemimiz i.Cee sayesinde, gerçek hareket profilinize ve enerji kaynağınızın o anki durumuna bağlı olarak, her zaman gerçek zamanlı olarak en uygun bakım zamanı size gösterilir.
Yes, enerji zincirleri iki araba bulunan kapalı alan vinçlerinde de güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Enerji besleme sistemleri, her iki arabacığın hareketlerini güvenli bir şekilde koordine edecek ve kabloları aşınmaya, gerilmeye ve dış etkenlere karşı koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle uzun hareket mesafeleri ve yüksek dinamik yükler söz konusu olduğunda, enerji zincirleri klasik kablo düzenleme veya kablo arabası sistemlerine kıyasla çeşitli avantajlar sunar: daha az kurulum alanı gerektirir, az bakım gerektirir, enerji ve veri kablolarını daha iyi korur ve yüksek hareket hızlarına olanak tanır. Zorlu vinç uygulamalarında genellikle makaralı ve kılavuz oluklu sağlam enerji zincirleri kullanılır.
Evet. Enerji zincirlerimizin temel rengi her zaman siyahtır. Renk seçim tablosunda gösterilen herhangi bir renkteki enerji zincirleri, yüzde bazında bir renk ek ücreti tabidir. Sayfada yer almayan diğer renkler, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, parçaya ve miktara göre ayrı ayrı hesaplanır.
Renkleri şimdi keşfedinÜst üste iki kablo sorun yaratmaz; ancak deneyimler, aralarında boşluk bırakılmadan üst üste yerleştirilen daha fazla kablo olduğunda gerginlik oluştuğunu ve kabloların birbirlerinin yoluna çıktığını, en kötü durumda ise energy chain'in çapraz çubukları arasından dışarı itildiklerini göstermiştir. En kötü durumda bu durum, kaymaya veya kablonun kopmasına yol açabilir.

Plastik enerji zincirleri kullanıldığında, izin verilen sarkma payı dahilinde hareketin sağlanması mümkündür. Bu seçenek çelik zincirler için geçerli değildir. İlgili zincir serisinin mümkün olan en küçük bükülme yarıçapı değeri, izin verilen maksimum sarkmayı da belirler.
İzin verilen sarkma değeri aşıldığı anda, energy chain'in aşınması artar ve hizmet ömrü büyük ölçüde azalır.
Bu durumlarda aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Zincir halkasında herhangi bir işaret görünmüyorsa veya artık okunamıyorsa, bükülme yarıçapı da ölçülebilir/hesaplanabilir: yarıçap yayının yüksekliğini, yani H boyutunu (tabanından zincirin üst kolunun üst dış kenarına kadar) ölçün; şemaya bakınız. Yarıçap, zincir halkasının nötr fazında ölçüldüğünden, H boyutundan zincir halkasının dış yüksekliği ha çıkarılmalıdır.
Bu sonucu 2'ye bölerek energy chain nominal bükülme yarıçapı R'yi elde edin. Bir formül olarak özetlersek:
R = (H – ha)/2
Yes, çünkü özel çapraz çubukları kolayca açabilirsiniz. Eğer bir gün yıpranırlarsa, kolayca değiştirilebilirler.
İç bölme, enerji zincirlerinin önemli bir bileşenidir ve kılavuz içindeki farklı ortamları birbirinden ayırmak veya alt bölümlere ayırmak amacıyla kullanılır. Enerji zincirlerinin iç bölünmesi için kullanılan parçalar şunlardır:

Sektörün en büyük test laboratuvarında gerçekleştirilen yoğun araştırmalar ve gerçek koşullar altında yapılan kapsamlı testler sayesinde igus, kablo yönlendirme sisteminizin uzun bir hizmet ömrü sunacağını garanti eder. Sürekli artan bilgi birikimimiz, müşterilerimizle işbirliği içinde ürünlerimizin daha da geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
igus enerji zincirleri, içecek otomatlarından çelik fabrikalarına kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Dünya genelinde, 50 sektörden 400.000'den fazla müşteri igus hareketli kablo kanallarını kullanmaktadır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat