Dil Değiştir :

Bu enerji zinciri wiki'sinde, enerji zincirlerinin tüm yönleriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve pratik ipuçları sunuyoruz: malzemeler ve pratik çözümlerden seçim, kurulum ve bakım talimatlarına kadar.
Bu sayfada şunları bulacaksınız:

E4Q zincir bağlantısı örneği kullanılarak yapılan çizim. Bu çizimden farklı enerji zincirleri de mevcuttur.
Bir enerji zinciri, birbirine bağlı birkaç zincir halkasından oluşur. Enerji zinciri, her iki tarafta montaj braketleri ile kapatılır. Bir zincir halkası aşağıdaki elemanlardan oluşur:
Sıkıştırma ve gerilme gerilimine, aşınma direncine, yüksek ve düşük sıcaklıklarda iyi tokluğa ve güçlü davranışa dayanması gereken yüksek performanslı polimer igumid. igumid G, çoğu uygulama için temel malzemedir . -40°C'den +120°C'nin çok üzerine kadar sürekli sıcaklıklara dayanabilir.
-Enerji zinciri çevrimiçi mağazasında hareket türüne göre filtreleyin ve boyutlara göre sonuçları daraltın.
-"'in e-chain uzmanlığı" enerji zinciri konfigüratörü ile birkaç adımda size özel, bağlantıya hazır enerji zinciri sisteminizi oluşturabilirsiniz.
Enerji zincirinin beklenen hizmet ömrünü hesaplamak için hizmet ömrü hesaplayıcımızı kullanın.
-i.Sense sensörlerimizi kullanarak, enerji tedarikiniz hakkında her an gerçek zamanlı olarak sağlam temellere dayanan bir durum raporu alabilirsiniz.
-Silindirli enerji zincirleri ile 1.200 metre ve daha uzun mesafeler kat edilebilir.
Plastik enerji zincirleri için standart sıcaklık aralığı genellikle -40°C ile +130°C arasındadır ve kısa süreli olarak +170°C'ye kadar çıkabilir.
-Kablo zincirlerimiz ofisler ve mobilyalar için özel olarak geliştirilmiştir. Örneğin, igus masa üstünde kabloları düzenli bir şekilde yönlendirmek için ZF14 veya OCR kablo zincirini sunmaktadır. Sabitleme seçenekleri: manyetik, vidalı ve yapıştırmalı.
Kimyasal maddelere dayanıklı enerji zincirlerinin ayrıntılı listesi, igus malzemeleri igumid G, TE ve NB'nin birçok kimyasal maddeye karşı direnci hakkında bilgi sağlar.
Uygulamaya bağlı olarak, döner veya kilitli montaj braketleri önerilir . Döner bağlantı elemanları, ilk zincir halkasına bağlantı noktasında hareket edebilir, yani burada bir yarıçap da hareket ettirilebilir. Kilitli bağlantı elemanı, ilk zincir halkasına bağlantı noktasında sabitlenmiştir, yani bu bağlantı herhangi bir harekete izin vermez.
Evet, igumid HT malzemeden üretilen plastik enerji zincirleri +850°C'ye kadar sıcak talaşa dayanıklıdır.
Evet, sistem otomatik kayma özelliği ile kılavuz kanalsız olarak 80 metreye kadar hareketler gerçekleştirebilirsiniz.
Evet, tüm igus enerji zinciri malzemeleri -40°C'ye kadar sürekli çalışma için kullanılabilir.
Evet, iletken ESD malzemeden üretilmiş tüm enerji zincirlerini burada bulabilirsiniz.
Evet, gıda ve içecek endüstrisi için özel olarak geliştirilmiş TH3 enerji zincirini öneririz.
%Evet, igus plastik enerji zincirleri ile %57'ye varan enerji tasarrufu ve chainflex kablolar ile %17'ye varan enerji tasarrufu elde etmek mümkündür. Teknolojiyi geliştirin ve enerji verimliliğini artırın.
-Öngörücü bakım hizmetimizle, gerçek hareket profili ve enerji kaynağınızın mevcut durumuna bağlı olarak, her zaman en uygun bakım zamanını gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Yoğun araştırma ve gerçek koşullarda yapılan kapsamlı testler sayesinde
Temel bilgiler ve hesaplamalar
Hareketin ortasındaki sabit uç her zaman en uygun çözümdür. Zincir uzunluğu bu şekilde hesaplanır.

Hareket türleri
Desteksiz uygulamalardan dairesel hareketlere ve zig-zag uygulamalara kadar.

Doldurma kuralları
Enerji zincirlerindeki kablolar ve hortumlar için genel dolum kuralları.

Gerilim azaltma sistemleri
İdeal olarak, kablo/hortum enerji zincirinin her iki ucunda da gerilim azaltıcı olmalıdır.

Çevresel etkiler (teknik çevre)
Malzeme özellikleri: igumid malzeme, temiz oda ve ESD, kir birikimi olan ortam, kimyasal direnç.

Teknik terimler ve tanımlar
Burada enerji zinciriyle ilgili tüm kısaltma ve formüllere genel bir bakış bulacaksınız.

igus enerji zincirleri, otomatlardan çelik fabrikalarına kadar dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. 50 sektörden 400.000'den fazla müşteri, igus enerji zincirlerine güvenmektedir.