| Parça numarası | Vites azaltma | m şaftı [mm] için uygun | Uzunluk [mm] | Ağırlık [kg] | B1 [mm] | B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA-40-3-40-ST-050 | 3 | 5 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-5-40-ST-050 | 5 | 5 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-10-40-ST-050 | 10 | 5 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-15-40-ST-050 | 15 | 5 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
| GEA-40-20-40-ST-050 | 20 | 5 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
| GEA-40-40-40-ST-050 | 40 | 5 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
| GEA-40-3-40-ST-050 | 3 | 8 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-5-40-ST-080 | 5 | 8 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-10-40-ST-080 | 10 | 8 | 66.5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67.5 |
| GEA-40-15-40-ST-080 | 15 | 8 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
| GEA-40-20-40-ST-080 | 20 | 8 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
| GEA-40-40-40-ST-080 | 40 | 8 | 79.5 | 0.45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80.5 |
Uygulamanız için uygun motoru bulun: sadece gereksinimlerinizi girin ve uygun önerileri alın.