MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA
şu an piyasada
| Parça numarası | Flanş boyutları [mm] | Tutma torku [Nm] | Nominal akım [A] | Kodlayıcı | Fren [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-001-020-LA-AAAA | 20 | 0,03 | 0.6 | - | - |
| MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC | 20 | 0,03 | 0.6 | 5V / 500 darbe | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO
Mayıs 2023'ten itibaren piyasada olması bekleniyor
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA
Mayıs 2023'ten itibaren piyasada olması bekleniyor
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO
Mayıs 2023'ten itibaren piyasada olması bekleniyor
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA
Mayıs 2023'ten itibaren piyasada olması bekleniyor
| Parça numarası | Flanş boyutları [mm] | Tutma torku [Nm] | Nominal akım [A] | Kodlayıcı | Fren [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-002-035-LA-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | - |
| MOT-AN-S-060-002-035-LC-AAAC | 35 | 0.18 | 1.2 | 5V / 500 darbe | - |
| MOT-AN-S-060-001-035-LA-AAAO | 35 | 0.10 | 1.2 | - | - |
| MOT-AN-S-060-001-035-LC-AAAO | 35 | 0.10 | 1.2 | 5V / 500 darbe | - |
| MOT-AN-S-060-002-035-LB-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | 0.3 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA
şu an piyasada
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA
şu an piyasada
| Parça numarası | Flanş boyutları [mm] | Tutma torku [Nm] | Nominal akım [A] | Kodlayıcı | Fren [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 86 | 12.00 | 7,0 | - | - |
| MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 86 | 12.00 | 7,0 | - | 4.0 |
| MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 86 | 12.00 | 7,0 | 5V / 500 darbe | - |
Uygulamanız için uygun motoru bulun: sadece gereksinimlerinizi girin ve uygun önerileri alın.