24 saat teslimat afişinde elektrik motorları.

drylin E elektrik motorları

24 saat içinde sevkiyata hazır

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

Mili ve iki bağlantısı olan döner enkoder, arka planı kaldırılmış.
  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Metal gövdeli ve çıkıntılı şaftlı kompakt elektrik motoru.
  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
MOT-EC-56-C-I-A-FRONT servo motor, konnektör ve kablo bağlantılı.
  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
Ön flanşlı ve tak-çıkar konnektörlü kompakt step motoru.
  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Flanşlı ve iki bağlantılı elektrik motoru.
  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
Metal gövdeli ve bağlı kablolu kompakt redüktörlü motor.
  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Neden drylin E motorlar?

24 saat içinde sevkiyata hazır

Sürekli olarak büyük stoklar tutuldu

Uzun kullanım ömrü

Uzun vadeli ürün yelpazesi

1’den itibaren teslimat, minimum sipariş yok.

Minimum sipariş adedi sınırlaması yok

%100 test edilmiş

drylin E ürün bulucu

Elektrik motorları için

Ürün bulucu ve uzman danışmanlığı için motor ve dişliler sembolü.

Elektrikli lineer sürücüler için

Tahrik teknolojisi için dişli sembolü.

Kurşun vidalı motorlar için

Hizmet tekliflerimiz

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Örnek programlara

Application examples with igus motors

Hassas yataklı bir ölçüm kafasının altında drylin konumlandırma sistemi.

Positioning in the laser application laboratory

Test odasında ürün kalite kontrolü için X-ray sistemi.

XXL X-ray scanner

Aynalı tavan ve mavi aydınlatmalı modern bir sergi alanı.

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Mikroelektronik için sensör test başlığı, drylin ZLW ve igus e-chain içeren test düzeneği.

Smooth movement in the sensor test bench

İnşaat makineleri, rüzgar türbinleri ve üretim için endüstriyel kaymalı yataklar.

Further application examples

Şunlar da ilginizi çekebilir

drylin E motor sürücüsü

Flanşlı ve milli iki igus redüktör.
  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available

drylin E çene kaplinleri

Beyaz zemin üzerinde bir mil kaplini için iki kaplin yarısı.
  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C

drylin E anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri

Mean Well drylin E NDR-240-48 güç kaynağı, mavi ön etiketli ve metal gövdeli.
  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls

drylin E motor cables

Dört motor kablosu ve farklı konnektörler içeren motek kablo koleksiyonu.
  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar