iglidur nedir?

İglidur malzemeleri nelerden oluşur?

Baz polimerler

iglidur baz polimerler

Fiber katkı malzemeleri

iglidur fiber bazlı polimerler

Katı yağlayıcılar

elyaf ve katı yağlayıcılara sahip iglidur baz polimerler
Lifler ve katı yağlayıcılar içeren baz polimer, 200 kat büyütülmüş, boyanmış

Kendinden yağlama etkisi nasıl çalışır?

Test laboratuvarında test ve igus çevrimiçi aracı

Öngörülebilir hizmet ömrü

İglidur malzemelerimizin özellikleri

Yüzey hızı

Yüzey hızı

Yük ve yüzey basıncı

Yük sınırları

Sürtünme katsayısı

Sürtünme katsayıları

Aşınma direnci

Aşınma direnci

İzin verilen sıcaklıklar

İzin verilen sıcaklıklar

Toleranslar

Montaj talimatları

Diğer kaymalı yatak plastikleri ve özellikleri

POM

PA66

PEEK

Aşınma testi: iglidur diğer plastiklere kıyasla nasıl bir performans sergiliyor?

iglidur diğer plastiklere kıyasla
  • Rotasyon
  • Hız v = 0,3 m/s
  • Yük p = 1N/mm²
  • Şaft malzemesi: 304 SS

Teknik doküman: iglidur diğer plastiklerle karşılaştırıldığında

Teknik inceleme önizlemesi
  • Doğru plastik rulmanı nasıl bulabilirim?
  • Hangi kaymalı yatak malzemeleri mevcuttur ve bunların özellikleri nelerdir?
  • Kaymalı yatak malzemeleri birbirleriyle nasıl karşılaştırılır?
  • Çeşitli kaymalı yatak malzemelerinin aşınma davranışı nedir? (Test prosedürleri, test sonuçları)

Danışma için şimdi bizimle iletişime geçin

igus satış görevlisi ile kişisel danışma toplantısı

Numune kutusu - iglidur kaymalı yataklar

iglidur numune kutusunu geliştirir

Tüm malzemeler ayrıntılı olarak

Granüller ile test tüpü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar