Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

Teknolojiyi iyileştirin ve maliyetleri %25 ve daha fazla azaltın.

drylin® W lineer kılavuz yapı kitine dayalı olarak sayısız tasarım seçeneği

Yuvarlanmak yerine kayar! Yağlama gerektirmeyen dry-tech® polimerler

igus® lineer kılavuzlar, bakım gerektirmeyen, yani kendini yağlayan yüksek performanslı plastiklerden üretilmektedir. Yağlayıcı, yatak malzemesine entegre edilmiştir ve yatak malzemelerini kuru çalışma koşulları için uygun kılar. Yani servis ömrü boyunca bakım gerektirmezler. Yağlayıcılar ortadan kaldırıldığında igus® lineer sistemleri
Modüler sistem

Bakım gerektirmeyen drylin® W lineer yapım kitinin teknik ürün avantajlarını kullanın:

1.1. Kir, pas, nem emilimine karşı dayanıklı

Parçacıklar, hareketle temas yüzeyinden atılır.

Çalışma prensibi ayrıntıları

Kir, pas, nem emilimine karşı dayanıklı

Kuru çalışma, yağlamasız

drylin® lineer yatak sistemleri kuru çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle tüm uygulamalar, gres veya yağla kirlenmeye karşı korunur. Kaba kir ve kum altında uygulama bile mümkündür.

igus® testleri

Kirden etkilenmeme

Kir parçacıkları, hareketle temas yüzeyinden atılır. Burada kayıcıların ön kısmı bir silecek gibi çalışır. Temas yüzeyi temiz kalır.

Uygulama örneği

Beton kesme makinesi

Eskiden burç kirlenmesi düzenli olarak tıkanıklıklara ve hatta şaftın kırılmasına neden olur. drylin® sayesinde makine artık hiç arızalanmadan çalışıyor.

1.2. Düşük gürültü

Çalışma prensibi ayrıntıları

Sessiz ve sorunsuz

Sessiz

Çalışma prensibini yuvarlanma yerine kaymaya çevirerek çalışma gürültüsü de büyük ölçüde düşürülür. Sert kayma yardımcı parçası mekanik olarak yuvarlanmaz ve yüksek sese neden olan bilya çarpması olmaz.

igus® testleri

Düşük gürültü

Kayma hareketi son derece düşük seslidir ve sadece hafif bir sürtünme sesi duyulur.

Uygulama örneği

Asansör sistemi

Nispeten yüksek hızına karşın, asansör çok düşük gürültüyle hareket eder. drylin® kullanımını, sessiz ve sorunsuz çalışma sağladı.

1.3. Temiz ve hijyenik

Çalışma prensibi ayrıntıları

Sessiz ve sorunsuz

Temiz ve hijyenik

iglidur® kaymalı yatakların kuru çalışma özellikleri, sadece kirli ortamlarda avantajlı değildir. Yağlama bulunmaması, yüksek hijyen ve saflık gereksinimleri bulunan uygulamalarda da önemli bir kriterdir.

Test edildi

Temiz odaya uygulanabilir

Test edilen drylin® kılavuzları, temiz odaya açık şekilde uygunluk sergiledi. igus®'un aşağıdaki drylin® kılavuzları test edildi: N40, W10, T25 ve T30.

Uygulama örneği

Blister ambalaj makinesi besleme sistemi

drylin® W lineer kılavuz sisteminin özel avantajları düşük kurulum yüksekliği, yağlayıcı bulunmaması ve Fraunhofer Enstitüsü tarafından temiz oda uygulamaları sertifikasyonudur.

1.4. Korozyona dayanıklıdır

Çalışma prensibi ayrıntıları

Korozyon davranışı

Korozyona dayanıklılık ve ortam dayanıklılığı

Tüm iglidur® pastik kaymalı yataklar doğal olarak korozyona dayanıklıdır. Kostik çözeltiler, asitler, temizleme ajanları vs.'ye karşı kullanılabilecek ve ortam direnci sayesinde en olumsuz koşullarda bile kullanılabilecek özel amaçlı malzemeler de bulunmaktadır. - Ürün serisinde, daldırılmış koşullarda kalıcı kullanım için özel amaçlı malzemeler de bulunmaktadır.

igus® testleri

Korozyona dayanıklılık ve ortam dayanıklılığı

Korozyonsuz ünite

Lineer yatak sistemlerinin direnci, karşı çifte de eşit seviyede bağlıdır. igus® yapım kiti, paslanmaz çelikten üretilen komple korozyonsuz ünite olarak teslim edilebilir.

Uygulama örneği

Deri yarma makinesi

Makine geliştirilirken sorumlu mühendislik firması Dr. Dorstewitz, bu zor çevre koşullarında güvenilir şekilde çalışan polimer kaymalı yatakların kapsamlı şekilde kullanılmasına karar verdi. Toplamda 239 igus® kaymalı yatak yeni makineye monte edildi.

2. Yatak malzemeleri

Herhangi bir şaft malzemesi malzemeleri, daha üstün özel aşınma

Çalışma prensibi ayrıntıları

Düşük aşınma - yüksek performanslı polimerlerden üretilen kaymalı yatak gömlekleri

Yüksek Performanslı Polimerler

Uygulamaya bağlı olarak lineer kılavuzlar, kaymalı yatak malzemesine göre ayarlanabilir. Örneğin iglidur® A180, FDA uyumlu çözüm gerektiren uygulamalar için geliştirildi.

igus® testleri

igus

Düşük aşınma

igus®, kayma elemanları ve lineer sistemlerin karşı parçaları için çeşitli malzemeler sağlamaktadır. Kapsamlı laboratuar testleri ve yılların saha deneyimi, iglidur® J, J 200 ve X'in olumlu aşınma ve sürtünme özelliklerinden dolayı çoğu lineer uygulama için ideal malzemeler olduğunu göstermiştir.

Uygulama örneği

Bir sıkıştırma ünitesindeki dolgu pabucu mekanisması

drylin® R lineer kaymalı yatak kullanımına geçerek, toz parçacıkların ve aşındırıcı maddelerin yüksek baskısına karşın bu sıkıştırma ünitesinin bakım oranı 2 yıl uzatılabilirdi. Önceki resirkülasyonlu bilyalı yatak çözümü, aşınan şaftlardan dolayı her 2 - 3 ayda bir yatakların ve şaftların değiştirilmesini gerektiriyordu.

3. İdeal yatak yuvası malzemesini seçme

Çeşitli yatak yuvası malzemeleri mevcuttur

Çinko basınçlı döküm: uygun maliyetli standart yatak

Alüminyum: düşük bileşen ağırlığı

Paslanmaz çelik: korozyona dayanıklı ve yüksek sıcaklıklara uygun

Takmak için Çevirme mekanizması: Allen anahtarıyla „Takmak için Çevirme“ fonksiyonuyla manuel ayarlanabilir boşluk


4. İdeal araba uzunluğunu seçme

Stoktan çeşitli standart uzunluklarda kılavuz arabaları mevcuttur: örneğin 100 mm, 150 mm ve 200 mm.

5. Çeşitli raylar, çeşitli çaplar ve versiyonlar mevcuttur

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çeşitli raylar mevcuttur

Çeşitli raylar mevcuttur

Kılavuz rayları istediğiniz uzunlukta keseriz. Herhangi bir minimum uzunluk ve maksimum strok uzunluğu bulunmamaktadır.

igus® testleri

Maksimum strok uzunlukları

Kayma elemanı ray bağlantılarından kolayca hareket edebildiği için kılavuz raylar seri bağlanabilir. Bu, 20 metreden fazla strok uzunluğunu kolaylaştırır. Fabrikada sağlanan belirgin ek işareti ile montaj kolaylaştırılır.

Uygulama örneği

Cam kesme makinesi

Kir ve toz dayanıklılığının yanı sıra fiyat avantajından dolayı müşteri drylin® W'yi seçti.

6. Kılavuz rayların büyük yapım kiti

Dikdörtgen, yuvarlak, tek veya çift ray olarak, Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm ve manuel boşluk ayarıyla.

Tekli Ray

Uygulama boyutu (v): 6 - 20 mm
Uygulama boyutu (yuvarlak): 10 - 25 mm

Çift Ray

Uygulama boyutu (v): 6 - 20 mm
Uygulama boyutu (yuvarlak): 10 - 25 mm

Ray genişlikleri

Genişlikler: 30 - 120 mm

7. Son derece esnek - uzunluk ve genişliğe siz karar verin

Değişken genişlik, uzunluk, kurulum türü. Sabit ve oynar yataklı sistemler olarak

Çalışma prensibi ayrıntıları

Son derece esnek - uzunluk ve genişliğe siz karar verin

Son derece esnek kurulum

drylin® W lineer kılavuzlar sadece son derece esnek kullanımları destekler. Hizalama ve paralellik hataları, oynar yatakları kullanarak telafi edilebilir.

igus® testleri

Kılavuz sistem için oynar yatak

İster yatay, ister dikey, ister yanal her montaj konumu için uygun bir sabit/oynar yatak çözümü mevcuttur. Bu montaj yöntemi, kılavuzlar arasında paralellik sapmalarıyla kılavuz gevşekliği ve/veya sıkışmasını önler.

Uygulama örneği

Fitness ekipmanı

Fit-Equip önceden kullanılan kılavuz sistemlerinin yerini almak üzere maliyet etkin çözümler arıyordu. Çekici tasarımın yanı sıra lineer kılavuzun daha sessiz ve mutlak seviyede yağlama gerektirmiyor olması gerekiyordu. drylin® W modüler kit sisteminden kılavuz sistemler seçildi.

8. Yüzey teması

Resirkülasyonlu bilyalı yatak sistemlerinde olduğu gibi nokta yük yoktur.

Sertleştirilmemiş şaft uygulaması mümkündür.

Metalik olmayan karşı parçalar da kullanılabilir.

Gevşeme ihtimali tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yüzey teması

Yüzey teması

Yüksek performanslı plastiklerden üretilen gömleklerin kullanımı, tüm yüzey boyunca kaymalı yatağın şafta temas etmesini sağlar. Bu nedenle önemli ölçüde daha büyük bir temas yüzeyi kullanılabilir olur ve çok daha düşük bir yüzey basıncı sağlar.

igus® testleri

Daha büyük temas yüzeyinden dolayı optimum yük dağılımı

Optimum yük dağılımı

Resirkülasyonlu bilyalı yatak kılavuzundaki nokta yüke kıyasla büyük yüze temasından dolayı, daha yumuşak ve sıklıkla daha maliyet etkin şaft malzemeleri (e. g VA) sertleştirilmiş şaftlara ek olarak kullanılabilir.

Uygulama örneği

Baskı makineleri

Bu baskı makinelerinde ve separatörlerde çelik şaftların dayanıklılığı en az dört kat artmıştır ve bu nedenle sadece yağlama gerektirmeyen lineer kılavuzların teknik avantajlarını vurgulamakla kalmamakta, aynı zamanda bu ekipmana yatırımı iyi bir finansal teklif kılmaktadır.

9. Sert eloksallanmış alüminyum ray

Çalışma prensibi ayrıntıları

Düşük aşınma - yüksek performanslı polimerlerden üretilen kaymalı yatak gömlekleri

Düşük aşınma

igus® kaymalı yatak malzemeleri, sürtünme ve aşınma özellikleri açısından karşı parçayla eşleştirildi. En uzun servis ömrü, eloksallanmış alüminyumla sağlanmaktadır. Uygulamanızın fonksiyonu ve servis ömrü, serbestçe erişilebilen servis ömrü hesaplaması programları vasıtasıyla online olarak hesaplanabilir.

igus® testleri

Hesaplanabilir

Ürün yelpazemizi sürekli geliştirmek ve özel ihtiyaçlarınıza cevap vermek için, çeşitli şaft malzemelerini sürekli olarak gözden geçiriyoruz ve igus® dry-tech® laboratuarımızdaki çeşitli yatak çözümleriyle kapsamlı testler uyguluyoruz.

Uygulama örneği

Bir sıkıştırma ünitesindeki dolgu pabucu mekanisması

drylin® R lineer kaymalı yatak kullanımına geçerek, toz parçacıkların ve aşındırıcı maddelerin yüksek baskısına karşın bu sıkıştırma ünitesinin bakım oranı 2 yıl uzatılabilirdi. Önceki resirkülasyonlu bilyalı yatak çözümü, aşınan şaftlardan dolayı her 2 - 3 ayda bir yatakların ve şaftların değiştirilmesini gerektiriyordu.

10. Çeşitli aksesuarlar

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çeşitli aksesuarlar

Çeşitli aksesuarlar

Kılavuz ray ve kılavuz arabadan oluşan klasik kılavuza ek olarak, lineer sistem ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde de özelleştirilebilir.

igus® testleri

Çeşitli varyantlar

drylin® W, manuel kelepçe, boşluk ayarına sahip, paslanmaz çelik, mono sürgülü ve hibrit yataklı bir ölçüm sistemi ünitesi olarak mevcuttur.

Uygulama örneği

Kamera kaydırıcı

Bireysel ayarlanabilir yataklar, manuel kelepçeler, hibrit arabalar "kayma yerine yuvarlanır" ve kamera sistemlerinde darbesiz, yağlamasız kayma sağlar.

11. Sürüş teknolojisi drylin®

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yuvarlanma ve kayma

Sürüş teknolojisi

drylin® W lineer yapım kitimize dayalı olarak, kılavuz vidalı veya zamanlama kayışlı tahrik üniteleri sağlayabiliriz. Bu sistemler, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir.

igus® testleri

Ürün bulucu

Sadece faydalı uygulama verilerini girin ve yeterli Lineer Kayma Tablalarını online karşılaştırın ve yapılandırın.

Uygulama örneği

Freze kafalarının yerleştirilmesi

Freze kafalarının yerleştirilmesi, alüminyum pencere çerçeveleri üreten bu fabrikada drylin® SHT lineer kaymalı tabla ile gerçekleştiriliyor. Herhangi bir yatak konumunda yağlayıcı kullanılmadığından dolayı, toz ve talaş yapışmıyor.

12. drylin® E

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yuvarlanma ve kayma

Sürüş teknolojisi

"E", "Elektrik" kısaltmasıdır ve hibrit kademelendirme motorları, DC motorları, yakınlık sensörleri ve kanıtlanmış chainflex® motor kabloları ile igus® ürün yelpazesini tamamlamaktadır.

igus® testleri

Ürün bulucu

Mevcut uygulama verilerini girin ve motorlar dahil uygun lineer üniteleri karşılaştırın, tasarlayın ve yapılandırın.

Uygulama örneği

Örnekleyici/pipet

Kompakt ve yağlama gerektirmeyen drylin® ZLW zamanlama kayışı ekseninden dolayı alan tasarruflu teleskop ayarı.

Daha fazla bilgi:


Numune siparişi



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.