drylin® W
Kire karşı dayanıklı ve sağlamdır
Montajı kolaydır
Hafiftir ve sessiz çalışır
Çok çeşitli raylar
drylin® N
6 mm ile 12 mm arasında düşük montaj boyutları
Hafif
Gümüş veya siyah eloksallı raylar
17 mm'den 80 mm'ye kadar dört ray genişliği
drylin® T
Bilyalı kılavuzlara hızlı alternatif
Aynı konnektör ve delik boyutları
Otomatik boşluk ayarı
Yüksek statik yük kapasitesi
Ayarlanabilir yatak boşluğu
drylin® R
Standart bilyalı yataklarla uyumlu
Değiştirilebilir laynerler
Aşınmaya karşı son derece dirençli
Sağlam ve kire karşı dirençli
drylin® Q
Torka dayanıklı lineer hareket için
Yerden tasarruf sağlar ve hafiftir
Süresiz olarak ayarlanabilir yatak boşluğu
Sağlam ve yağlama gerektirmez
drylin® NT
600 mm'ye kadar strok uzunluğu
Hijyenik ortamlarda da kullanılabilir
Sağlam ve hafif
Yağlama gerektirmez ve sessizdir
drylin® ön yüklemeli prizma kızakları, ayrı ön yüklemeli ve çift ön yüklemeli olarak stokta mevcuttur ve 24 saat içinde teslim edilebilir.
Bir bakışta avantajları:
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h