iglidur® J350 - Malzeme verileri

Malzeme tablosu

Genel özellikler Birim iglidur® J350 Test yöntemi
Yoğunluk g/cm³ 1.44
Renk sarı
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde ağırlık % 0.3 DIN 53495
Maks. nem emme ağırlık % 1.6
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşı µ 0,01 - 0,20
pv değeri, maks. (kuru) MPa x m/s 0.45
Mekanik özellikler
Eğilme modülü MPa 2,000 DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı MPa 55 DIN 53452
Basınç Dayanımı MPa 60
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) MPa 60
Shore D sertliği 80DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +180
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +220
min. uygulama sıcaklığı °C -100
Termal iletkenlik W/m x K 0.24 ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci Ωcm > 1013DIN IEC 93
Yüzey direnci Ω> 1010DIN 53482
Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® J350 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® J350 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
diyagram.02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (20 °C'de 60 MPa)

Mekanik özellikler

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon

İzin verilen kayma hızları

Maksimum yüzey hızı

m/s DönenSalınımlı doğrusal
kalıcı 1.314
Kısa vadeli 32.38

Sıcaklıklar

iglidur® J350 Uygulama sıcaklığı
Minimum -100°C
Maks. uzun vade +180°C
Maksimum, kısa vade +220 °C
Ek olarak eksenel olarak güvenli +140°C
Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 1MPa

Sürtünme ve aşınma

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s

Şaft malzemeleri

iglidur® J350 kuruGresYağ Su
sürtünme katsayısı μ 0,1-0,2 0.09 0.04 0.04
Diyagram 06: Şaft yüzeyinin bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı (Cf53 şaft)
Diyagram. 07: Aşınma, farklı ile dönme

Kimyasal direnç

Orta Direnç
Alkoller +
Hidrokarbonlar+ 0'a kadar
Gresler, katkısız yağlar +
Yakıtlar +
Seyreltilmiş asitler +
Güçlü asitler + 0'a kadar
Seyreltilmiş alkaliler +
Güçlü alkaliler +

Radyoaktif radyasyon

UV direnci

Vakum

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci > 1013 Ωcm
Yüzey direnci > 1010 Ω

Nem emilimi

Maksimum nem emilimi
23 °C/%50 r. nemde %0,3 ağırlık
Maks. nem emme %1,6 ağırlık
Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6'dan 10'a kadar 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10'dan 18'e kadar 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18'den 30'a kadar 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ila 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ila 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030