Dil Değiştir :

100Mbit/s'ye varan yüksek iletim hızları kablo yapısına ve malzemelerine yüksek talepler getirmektedir. Kablonun e-zincir® içinde kullanılması, malzemeler üzerinde ek baskı oluşturmakta ve elektriksel özelliklerde kalıcı değişikliklere yol açmaktadır. Analiz edilecek kablo olarak yüksek iletim hızları için bir CF14.02.04.02.CAT5 seçilmiştir. Kablo, minimum bükülme yarıçapı ile gerildiğinde bile IEC 61156-6'nın elektrik gereksinimlerini karşılamalıdır. CF14.02.04.02.CAT5 kablosunda her biri 0,25 mm2 nominal kesite sahip 4 çift tel bir araya getirilmiştir. İletken çıplak bakır tellerden oluşur ve köpüklü PE'den yapılmış bir kılıfla çevrilidir.
Aşağıdakiler analiz edilmiştir:
Amaç, kablonun eğilme geriliminden sonra IEC standardının sınır değerlerine uyup uymadığını analiz etmektir.

Bireysel zayıflama için maksimum değerler, dB/100 m cinsinden ilgili nominal karakteristik empedans için her bir damar çifti için DIN IEC 61156-6'da belirtilmiştir. Kablo, amaçlanan iletim frekansına göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Kablolar, amaçlanan iletim frekansına göre çeşitli kategorilere ayrılır. Analiz edilen kablo için kategori 5e'ye karşılık gelen 100 MHz'e kadar iletim frekansları öngörülmektedir.
Kablodaki bir sinyalin iletilen elektrik enerjisinin azalmasının bir ölçüsü olarak zayıflama, minimum bükülme yarıçapının gerilimi altında 1,5 milyondan fazla çift vuruştan sonra bile öngörülen sınır değerin altında kalır. karakteristik dalga empedansı, geri dönüş kaybı ve yakın uç karışma gibi karakteristik elektrik iletim parametreleri yerine getirilir, böylece yüksek mekanik gerilime rağmen kategori 5 kablo için IEC standardının elektriksel değerlerine uyulur.
Bu test, diğerleriyle birlikte, katalogda belirtilen 10 milyon döngüye kadar standart garantinin temelini oluşturur.
Chainflex hakkında daha fazla bilgi® kablo