Dil Değiştir :

chainflex®® -e-zincir sistemleri için kablo® doğrusal hareketlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve uygunluklarını milyonlarca kez kanıtlamışlardır.
Bununla birlikte, endüstriyel uygulamalar ve gerekli hareket dizileri giderek daha karmaşık hale gelmektedir, bu nedenle burulma hareketleri için özel kablolara giderek daha sık ihtiyaç duyulmaktadır. Yarıçaplar, hareket mesafeleri veya benzerleri gibi sabit değişkenler tanımlanmadığından, burulma uygulamalarında çok çeşitli tasarımların hizmet ömrünü kavramak daha da zordur. Öte yandan, blendajlı kablolar burulma uygulamalarında genellikle çok sorunludur. Örgülü blendajlar genellikle ters örgülüdür. Bir kablonun bir fuarın burulma taleplerine dayanıp dayanamayacağı büyük ölçüde uygulamaya ve kurulum türüne bağlıdır.
Ekransız kablolar, özellikle de tüm demet telli chainflex®® tipleri, birçok durumda burulma uygulamalarında başarıyla kullanılmıştır.
Burulma hareketleri sırasında, bir sarım yönündeki blendaj telleri bu nedenle sıkıca çekilir ve diğer sarım yönündekiler çözülür. Dokuma düzenlemesi ve her durumda bir sarım yönünün ilgili daralması nedeniyle, kalkan tellerinin ortaya çıkan uzaması hızla kalkan kırılmasına yol açar.
Test düzeneği: Yeni CF ROBOT kablosu igus® laboratuvarında burulma testleri için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz üzerinde test edilmiştir. Burulma açısı ± 270° olup toplam kablo uzunluğu yaklaşık 2,5 m'dir (triflex® R'nin farklı versiyonlarında test edilmiştir). Test aşağıdakilerle donatılmıştır:

igus® test laboratuvarı: Kablolar ± 270°'lik hareketlerle test edilir
Örgülü ekranlı CF310 ve CF ROBOT'un ilk test numuneleri, ± 270° burulma açısıyla 250.000 hareketten sonra alınmıştır.
Chainflex hakkında daha fazla bilgi® kablo