Dil Değiştir :

igus® gradient fiber optik kablo tipi CFLG.G, veri yolu sistemlerinde büyük miktarda verinin uzun mesafelerde yüksek hızlarda güvenilir bir şekilde iletilmesi için sayısız vinç uygulamasında standart haline gelmiştir. elektromanyetik uyumluluk yüküne karşı duyarsızdır ve zorlu çevresel etkilere karşı dayanıklıdır, bu da onu çok uzun seyahat mesafelerinde güç kaynağı kablolarıyla birlikte kullanıma uygun hale getirir.
Peki ya aşırı düşük sıcaklıkların olduğu bölgelerdeki vinç sistemleri? Birkaç yüz metrelik mümkün olan maksimum kablo uzunluğu düşük sıcaklıklarda artan zayıflama nedeniyle azalır mı veya kablo örneğin -40 °C gibi aşırı sıcaklıklarda kopar mı?
Hassas cam fiberler jel dolgulu bir boşlukta yönlendirilir. Jel son derece dinamik koşullar altında nasıl davranır ve uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra tekrar açıldığında ne olur? İlgili uzman yayınlarında bu konuyla ilgili kesin ifadeler yoktu ve özellikle jelin sıcaklık özellikleri hakkında çok az şey biliniyordu, bu nedenle kendi testlerimizi kullanarak e-zincir® uygulamaları için güvenilir veriler belirlemek igus® felsefesinin bir parçasıdır.
Özellikle bu görev için igus® test laboratuvarında -40 °C'lik sürekli sıcaklıkların üretilebildiği soğutmalı bir konteyner kurulmuş ve 7 m'ye kadar uzun hareket mesafeleri, 1,6 m/s hız ve 6 m/s2'ye kadar ivme için bir test yapısı ile donatılmıştır.
igus® gradient fiber optik kablo CFLG.6G.50/125.TC test edilmiştir. Kablo, 200 mm yarıçaplı bir igus® e-zincir sisteminde® 3500.125.200.0 bir döngü olarak yaklaşık 15 m uzunluğunda test edilmiştir.
Çevresel etkileri simüle etmek için, özellikle durma sırasında çok kısa bir sürede artı dereceden -40 °C'ye soğuma ve ardından hareketin yeniden başlatılması sırasında farklı, aşırı sıcaklık eğrileri kullanılmıştır.
Bu çalışma koşulları altında bile, kablonun zayıflaması 850 nm dalga boyunda 3 dB'yi geçmemelidir. Yaklaşık 7000 kilometrelik çalışma performansına karşılık gelen bir milyon çift vuruştan sonra maksimum zayıflama hala 3 dB'nin oldukça altındadır.
Grafikte gösterilen ölçümler, e-zincirdeki sürekli hareketle birlikte belirgin sıcaklık dalgalanmalarının® CFLG.6G.TC kablosunun zayıflaması üzerinde yalnızca küçük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Başlangıçtaki belirgin yüksek zayıflama, kullanılan konektörlerden kaynaklanmaktadır ve pratikte otomasyon çalışmalarının %90'ı takılabilir fiber optik kablolarla gerçekleştirildiği için burada da gerçeği yansıtmaktadır.
igus®® kablosu ile yapılan test, kabloların kullanım ömrü hakkında yalnızca gerçekçi ve çok maliyetli testlerin netlik sağlayabileceğini açıkça göstermektedir.

Chainflex hakkında daha fazla bilgi® kablo