Dil Değiştir :

Modern dijital görselleştirme sistemlerinin çözünürlüğü ve tarama frekansları arttıkça, iletilmesi gereken veri miktarı da kaçınılmaz olarak hızla artmaktadır.
Endüstri, tüketici sektöründe benzer veri hacimleri için kullanılan hızlı veri yolu sistemlerini özellikle bu amaç için benimsemiştir. Buradaki tipik temsilciler FireWire (1394a ve 1394b), USB (2.0), Gigabit Ethernet veya CameraLink gibi veri yolu sistemleridir.
Tüm bu veri yolu sistemleri, özellikle tüketici sektörü için sayısız üretici tarafından spot fiyatlarla sunulan özel kablolar gerektirir. Genellikle önceden monte edilmiş olan bu kabloların birçoğu yalnızca statik kurulum veya düşük mekanik stres için geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Bu tür kablolar kimyasallar, elektromanyetik uyumluluk ve mekanik yük gibi bilinen tüm parametreleri içeren endüstriyel ortamlara maruz kalırsa, maliyetli üretim arızaları kaçınılmazdır.
Bunlar sadece "damar kopması veya telli telin kısa devre yapması gibi gerçek" arızalar değildir; arızalar aynı zamanda kapasitif özelliklerde meydana gelen değişiklikler ile olası iletim hızlarında azalma ve artan zayıflama yoluyla kademeli olarak fark edilebilir hale gelebilir.
Fiber optik kablolar söz konusu olduğunda, düşük kaliteli malzemelerin kullanılması ve yetersiz mekanik yapı, fiberlerin bulanıklaşmasına ve dolayısıyla veri hızlarının düşmesine neden olabilir.
Bus kablolarında gerçek sorun giderme ancak çok pahalı ekipmanlar ve çok fazla zaman ile mümkündür. Hasarın konumuna bağlı olarak, arızalar sadece çalışma sırasında ara sıra meydana gelebilir ve sistem durdurulduğunda hiç tespit edilemez.
Profibus, Interbus, DeviceNet vb. gibi klasik fieldbus kablolarıyla binlerce uygulamada elde edilen olumlu deneyimler ve birçok müşterinin yukarıda belirtilen yüksek hızlı veri yolu sistemleri için de benzer kablolar talep etmesi, igus® 'u aşağıdaki kablo türlerini içeren kendi kablo serisini geliştirmeye yöneltmiştir:
Geliştirme sırasında ana odak noktası, yüksek sayıda döngü boyunca kapasitif, endüktif ve optik özellikleri garanti etmek için mekanik olarak kararlı kablo yapılarıydı.
Blendajların mekanik yapısı da malzeme seçimi ve özel üretim süreçleri yoluyla uzun bir hizmet ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Endüstriyel ortamlarda, rol oynayan sadece elektriksel ve mekanik özellikler değil, aynı zamanda yağlar, soğutma yağları veya benzerleri gibi çok çeşitli ortamlara karşı dirençtir. Denenmiş ve test edilmiş dış kılıf malzemesi TPE, diğer igus®® kablolarında binlerce uygulamada uygunluğunu zaten kanıtlamıştır.
Test düzeneği:

Özellikle USB ve FireWire ile uzun kablo uzunluklarına rağmen, bu sayıda vuruştan sonra bile görüntü kalitesinde herhangi bir bozulma tespit edilememiştir. Bilimsel olmayan ancak uygulamaya yönelik bu test, bu yüksek hızlı veri yolu kablolarının endüstriyel uygunluğunu açıkça kanıtlamaktadır.
Bu test henüz tamamlanmamıştır ve devam edecektir.
Chainflex hakkında daha fazla bilgi® kablo