Dil Değiştir :
Özellikle hareket için bir kabloya ihtiyacınız varsa, dış kılıf için ideal malzeme sorusuyla hemen karşılaşırsınız. İnsanlar genellikle daha pahalı olan PUR veya TPE versiyonlarını tercih etme eğilimindedir. Ancak bu her zaman en iyi seçim midir? Peki ya her yerde mevcut gibi görünen malzeme - iyi bilinen PVC? igus , PVC'nin avantajlarını onlarca yıldır biliyor. PVC, belirli ortamlar ve çalışma koşulları için ideal kılıf malzemesidir ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlar! PVC kablolar hakkında çok sayıda detayı burada bulabilirsiniz.
CF1, enerji zincirlerinde kalıcı kullanım için özel olarak geliştirilen ilk chainflex kabloydu. Bu kablo bir PVC kabloydu ve uzun süre ürün yelpazemizin bir parçası oldu.
Teknik olarak rafine edildi ve PVC bileşikleri de sürekli olarak optimize edildi. Sonuç olarak, portföyümüzde artık çok sayıda başka PVC kablo bulunmaktadır. Biz uzmanız ve uygulamanız için hangi PVC kablonun doğru olduğunu biliyoruz.
Ve bunu kanıtlayabiliriz! Sürekli testlerimiz sayesinde, kablolarımız için size dört yıla kadar garanti verebiliyoruz. Bu da bizi bugüne kadar piyasada benzersiz kılıyor!

chainflex PVC kontrol kabloları