Dil Değiştir :

Önceden elinizde tutun ve kendiniz görün: Bisikletler için en iyi ürünlerimizi içeren örnek kutuyu sipariş edin. Çeşitli iglidur® malzemelerinden yapılmış kaymalı yataklar, bir dişli, bir igubal® çubuk ucu ve bir drylin® N lineer ray içerir.

Kir ve nem metal rulmanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. PTFE kaplı kaymalı yataklarda, kir girdikten sonra kaygan tabaka hızla aşınır. Metal rulmanlar, düzenli bakımları yapılmadığı sürece çabuk aşınır. Buna ek olarak, su jeti rulman noktasına çok fazla basınçla vurur ve gresi dışarı atarsa, bisikletin temizlenmesi onlar için bir sorun olabilir. Sonuç korozyondur.* iglidur kaymalı yataklar için, yağlayıcıların olmaması sayesinde kir ve nem bir zorluk oluşturmaz. Burada harici yağlama ve bakım gerekmez.
* Bu sorun bisiklet endüstrisinde genellikle "endüstriyel rulmanlar" olarak adlandırılan rulmanlarda da ortaya çıkabilir. Burada kastedilen, standartlaştırılmış ve sızdırmaz hale getirilmiş, ayarlanamayan metalik rulmanlardır.


iglidur® J malzemeden yapılmış kılavuz halka özellikle doğrusal hareketler için uygundur ve teleskopik ve Vario koltuk direğinde kullanım için idealdir. PTFE kaplı metalik alternatifleriyle karşılaştırıldığında, sadece daha hafif ve %100 korozyonsuz olmakla kalmaz, aynı zamanda kenar yüklerine karşı da duyarsızdır.
Metal kompozit rulmanlarda, bunlar kaygan tabakanın hızla aşınmasına yol açarak sürtünme katsayısının ve aşınmanın hızla artmasına neden olur. İglidur rulmanlarda, katı yağlayıcılar ve takviye malzemeleri tüm kesite dağıtılır; sürtünme katsayısı ve aşınma oranları tüm yaşam döngüleri boyunca sabit kalır.

iglidur J kılavuz halkaları

iglidur burçlar, metalik rulmanlı yataklara alternatif olarak arka şasideki çeşitli yatak noktalarında kendini kanıtlamıştır. Sadece birçok kez daha hafif olmakla kalmazlar, aynı zamanda daha az montaj alanı gerektirirler. Ayrıca, kuru çalışmaları da burada büyük bir avantajdır, çünkü sürüşten sonra çerçeve toz veya çamurla kaplanırsa, tereddüt etmeden yıkanabilir. Yüksek basınçlı bir temizleyici ile temizlemek bile rulmanlara zarar vermez. Suyun nüfuz etmesinden ve düzenli olarak yeniden yağlamadan kaynaklanan korozyon endişesinden kendinizi kurtarabilirsiniz. Aşağıdakiler özellikle arka üçgende kullanım için uygundur iglidur® J3 malzemeden yapılmış burçlar alternatif olarak kalın duvarlı iglidur® M210 rulmanımız.

iglidur J3 kaymalı yatak

Kalın duvarlı kaymalı yatak iglidur M210

Arka şaside daha düşük ağırlık ve daha fazla sertlik
Kaliforniyalı dağ bisikleti üreticisi ibis, 2013 yılından bu yana tam süspansiyonlu dağ bisikletlerinde igus'un kaymalı yataklarını kullanıyor. Tüm mafsallı bağlantılarda olduğu gibi, ibis başlangıçta arka kadronun alt külbütörüne sızdırmaz sabit bilyalı rulmanlar takmıştı, bu da arka kadronun bir süre sonra cılız hissetmesine neden oluyordu. İglidur kaymalı yataklara geçiş çeşitli avantajlar getirdi: önceki modellere kıyasla 80 g ağırlık azalması, daha fazla sertlik, kuru çalışma sayesinde bakım gerektirmemesi ve ibis için en önemli husus olan dayanıklılığın önemli ölçüde artması.

Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında, bir akü kapağı yüksek hassasiyetli veya ağır hizmet tipi rulmanlar gerektirmez. Bununla birlikte, nem ve kirle temas ve günlük sürüşün şokları da zorlukları beraberinde getirir. Korozyona ve kire karşı duyarsız olduklarından, plastik kaymalı yataklarımız burada da mükemmeldir. Bu uygulama için kalite gereksinimlerini karşılayan bir dizi düşük maliyetli rulmanımız vardır, örneğin iglidur® GLW'dan yapılmış yaka rulmanıRulmanların uzun ömrü boyunca paslanma, gıcırdama veya tıkırdama sorunları yaşanmaz.

Kaymalı yatak iglidur GLW

Tamamen işlevsel bir frenin önemi muhtemelen tartışılmaz. Ancak konfor ve hafiflik de önemli kriterlerdir. Her üçü de iglidur rulmanları ile geliştirilebilir. İster katalog ürünü olarak ister özel bir parça olarak - iglidur P fren kolunda kullanım için idealdir: Bu çok yönlü dış mekan rulmanı neme, kire, darbelere ve şoklara karşı duyarsızdır ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. Tüm iglidur rulmanlarında olduğu gibi, burada da rulmanı korozyon ve aşınmadan korumak için yağlama gerekmez. Ayrıca, özellikle ıslak koşullarda fren kolundaki metalik yataklarda meydana gelen can sıkıcı gıcırtı ve gıcırtı, burçlarımızla önlenebilir.

iglidur P kaymalı yatak

Trickstuff Piccola'da ayrı ayrı üretilen enkoder pistonu
Trickstuff'ın Piccola'sı sadece 158 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif hidrolik disk frenidir. Şirket bileşenler için yüksek standartlar belirliyor. Mükemmel dozajlama elde etmek için, kısa bir enkoder pistonu, hassas CNC tornalı iglidur J malzemesinden özel bir parça olarak üretilen kol mekanizmasının çekirdeğinde çalışır. Bu malzeme iyi basınç stabilitesi, çok düşük aşınma ve çok düşük ağırlık ile karakterize edilir. Ayrıca gövde içinde çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve bu da kayma-yapışma olmadan dağıtım için önemlidir.

Uzun veya kısa yay hareketi, sert veya rahatça yumuşak - süspansiyon çatalının ayarı kişisel sürüş tarzına, pist koşullarına ve biraz da zevk meselesine bağlıdır. Her durumda, bir çatal düşük bir kopma torku ile iyi bir tepkiye sahip olmalıdır. Kayma-yapışma etkisini en aza indirmek için igus, iglidur E malzemesini geliştirmiştir. Ayrıca aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, titreşim sönümleyicidir ve doğrusal hareketlerde alüminyum miller üzerinde özellikle iyi performans gösterir. İglidur® E'den yapılmış kaymalı yataklar, daldırma borularındaki dikme borularını yönlendirmek için idealdir. Alternatif olarak, J3 malzemeden yapılmış halkayı gıda ve paketleme alanlarında da yönlendirebilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan metal kompozit rulmanlarla karşılaştırıldığında, iglidur rulmanlar daha hafiftir ve daha uzun ömürlüdür.

iglidur E kaymalı yataklar

Kılavuz halka iglidur J3

Süspansiyon çatalındaki özel kaymalı yataklar sayesinde daha az ağırlık
Bu proje, süspansiyonlu çatallar için mükemmel şekilde uygun olan rulmanları daha da geliştirmemiz için teşvik edici oldu. XC modelleri için "Magura Durin Race" geliştiriciler performanstan ödün vermeden çatalın ağırlığını azaltmanın bir yolunu arıyorlardı. Bunun için, daldırma borularının kılavuzluğu, metalik rulmanlar yerine oluklu özel olarak üretilmiş iglidur burçlara uygun hale geldi. Çatalın performansı ikna ediciydi, rulmanlar Sabine Spitz'in 2008'de Pekin'de altın madalya kazandığı Olimpiyat bisikletinde kullanıldı.

Yıllardır, igus rulmanları şokların deliklerinde kendilerini kanıtlamıştır. Bisikletinizi düzgün sürerseniz ve şokunuzun düzgün çalışmasını sağlarsanız, iglidur® J3B hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, hızlı yatak aşınması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. PTFE kaplı metal alternatifleriyle karşılaştırıldığında, iglidur burçlar birçok kat daha fazla basınca dayanır ve önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrüne sahiptir. Uçan kirlerin kuru depolanmış deliklere yapışması daha az olasıdır ve paslanmadıkları için sürüş veya temizlik sırasında ıslaklık onları rahatsız etmez. Bir diğer avantaj ise iglidur rulmanların takılıp çıkarılmasının çok daha kolay olmasıdır, burada metal kompozit rulmanlarda olduğu gibi özel kitlere gerek yoktur.

iglidur J3B kaymalı yatak

Serbest sürüş sırasında her şey sorunsuz ve kolay bir şekilde çalışmalıdır. Ve bunlarda kullanılan rulmanlar için bu, sürekli harekette ve yüksek hızlarda mümkün olan en iyi kayma özellikleri anlamına gelir. Burada da igus, yüksek hızlar için özel olarak üretilmiş çeşitli malzemeler sunmaktadır. Yapı türüne bağlı olarak, örneğin uzun vadede yüksek sıcaklıklara da dayanabilen iglidur J3, iglidur W300 ve iglidur Zuygundur. Tipik olarak kullanılan bilyalı rulmanlara kıyasla daha hafiftirler, daha az montaj alanı gerektirirler ve kuru çalışmaları sayesinde yapışan kirlerden arınmış halde kalırlar. Contalar nedeniyle serbest dönüşün pürüzsüzlüğünü kaybetmesi sorunu plastik rulmanlarımızla önlenebilir.

Kaymalı rulmanlar iglidur J3 ve W300
▸ iglidur J3 ve iglidur W300 hakkında daha fazla bilgi mağazada

Kaymalı yatak iglidur Z

İyi ve doğru ayarlanmış bir arka vites değiştirici, yukarı ve aşağı vites değiştirirken zinciri sorunsuz ve hassas bir şekilde bir sonraki dişliye hareket ettirir. En yaygın sorunlardan biri, arka vites değiştiriciyi temizlerken birçok yatak noktasının kirlenmesi ve yağlama kaybının yaşanmasıdır. iglidur® G serisi kaymalı yataklar bu sorunu azaltır. Kuru çalışmaları sayesinde daha az kir çekerler. Bisikleti ve arka vites değiştiriciyi temizlemek sorun değildir, yağlayıcı madde yıkanmaz, bu nedenle korozyon riski ve yeniden yağlama ile olağan bakım yoktur. Plastik rulmanlarımızla, metal rulmanlara kıyasla ağırlıktan da tasarruf edilebilir.

iglidur G kaymalı yataklar

SRAM dérailleur'da rulman bakımı yok
SRAM arka vites değiştiricinin kılavuz makarasında, iglidur G plastik kaymalı yataklar tüm pivot noktalarında güvenilir bir şekilde çalışır. Su, çamur, kum ve yağ ile temas, buhar jeti ile temizlik ve örneğin zıplamaların neden olduğu gerilimler rulmanları etkilemez; kalıcı hassasiyet ve düşük sürtünme ile çalışırlar. Ayrıca, harici yağlayıcıların olmaması, maliyetli rulman bakımı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Motor, e-bisikletin kalbidir ve sürüş deneyimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Farklı tiplerde e-bisiklet motorları vardır ve igus rulmanları ve dişlileri çeşitli uygulamalarda kendilerini kanıtlamıştır. Bakım gerektirmemesi, titreşim sönümleme özellikleri ve genel plastik çözümlere göre daha uzun hizmet ömrü, doğru dry-tech bileşenle elde edeceğiniz birçok avantajdan sadece üçüdür. Bunu sizin için özel bir parça olarak da üretebiliriz. Motor uygulamanız için hangi malzemenin en uygun olduğunu ve hangi üretim sürecinin sizin için en avantajlı olduğunu size bildirmemize izin verin.

iglidur dişliler

E-bisiklet motorunda yeni 3D baskılı dişliler
Bir müşteri, e-bisikletinin planet dişli kutusundaki çok aşınmış dişliler için bir yedek arıyordu. Bisiklet üreticisi ek dişliler sağlayamadığı için müşteri çözümü igus'un 3D baskı departmanında buldu. Yeni dişliler eski, aşınmış bileşenler temelinde izlenebildi ve lazer sinterleme işlemi kullanılarak basıldı. Müşteri, dişlileri teslim aldıktan hemen sonra takabildi ve sadece kısa bir süre sonra şanzımanın performansında bir iyileşme olduğunu fark etti.

iglidur kaymalı yataklar, çok sayıda yüksek kaliteli pedalda metalik makaralı yataklar için bakım gerektirmeyen, hassas olmayan bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Hafiftirler, daha az montaj alanı gerektirir ve metalik muadillerine göre çok daha uzun hizmet ömrüne sahiptirler. Darbeye dayanıklı Endurance malzemesi J3 'ten yapılan soketler burada özellikle uygundur. Tamamen plastik rulmanlarımıza ek olarak, rulman noktasını kir girişine karşı koruyan keçe contalı özel burçlar da sunuyoruz.

Kaymalı yatak iglidur J3

Crankbrothers pedallarında iglidur JB ile optimum performans
Birinci sınıf dağ bisikleti bileşenleri üreticisi Crankbrothers, pedal yatakları için bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Kire karşı direnç, ağırlıkta azalma ve uzun hizmet ömrü ana unsurlardı. Şirket, iglidur JB malzemesinden üretilen kaymalı yataklar sayesinde önceki çözüme kıyasla sekiz kat daha uzun hizmet ömrü elde etmeyi ve ağırlığı azaltmayı başardı. Yağlama gerektirmeyen rulmanlara kir yapışmaz, herhangi bir performans kaybı olmadan dışarıdan kolayca temizlenebilirler.

Hafif plastik rulmanlarımız yerden tasarruf sağlar, korozyona ve kire karşı dayanıklıdır. Böylece sadece piyasadaki metalik çözümlere teknik olarak üstün bir alternatif sunmakla kalmaz, aynı zamanda kuru çalışmaları sayesinde dayanıklı ve bakım gerektirmeyerek uzun vadede maliyetleri düşürürler. iglidur® H malzeme serisinin rulmanları, özellikle H4, H2 ve CPR, bu uygulamadaki yüksek sıcaklıklara sorunsuz bir şekilde dayanabildikleri için kanıtlanmış klasiklerdir. Uzmanlarımızla birlikte freniniz için doğru rulmanı bulacaksınız.

iglidur H serisi kaymalı yatak