Dil Değiştir :
Satın almadan önce ürünleri elinize alın ve iyice tanıyın!Bisikletler için en iyi ürünlerimizi içeren numune kutusunu sipariş edin. Çeşitli iglidur malzemelerinden yapılmış kaymalı yataklar, bir dişli, bir igubal kol ucu ve bir drylin N lineer ray içerir.


İglidur J malzemeden yapılmış kılavuz halkalar özellikle doğrusal hareketler için uygundur ve teleskopik ve teleskopik uygulamalarda kullanım için idealdir. Vario sele direği. PTFE kaplamalı metalik alternatiflere kıyasla sadece daha hafif ve %100 korozyona uğramaz, aynı zamanda kenar yüklerine de duyarsızdır.
Metal kompozit rulmanlarda bunlar kaygan tabakanın hızla aşınmasına yol açarak sürtünme katsayısının ve aşınmanın hızla artmasına neden olur. iglidur yataklarında katı yağlayıcılar ve takviye malzemeleri tüm enine kesite dağıtılır; sürtünme katsayıları ve aşınma oranları tüm yaşam döngüleri boyunca sabit kalır.

iglidur J kılavuz halkaları

iglidur burçları, metalik rulmanlara alternatif olarak arka şasideki çeşitli rulman noktalarında kendilerini kanıtlamıştır. Sadece birçok kat daha hafif olmakla kalmazlar, aynı zamanda daha az kurulum alanı gerektirirler. Ek olarak, kuru çalışmaları da burada büyük bir avantajdır, çünkü sürüşten sonra çerçeve toz veya çamurla kaplanırsa tereddüt etmeden yıkanabilir. Yüksek basınçlı temizleyici ile temizlemek bile rulmanlara zarar vermez. Su penetrasyonu ve düzenli yeniden yağlamanın neden olduğu korozyon endişesinden kendinizi kurtarabilirsiniz. İglidur J3 malzemeden yapılmış burçlar özellikle arka şaside kullanım için uygundur, alternatif olarak kalın duvarlı iglidur M210 rulmanlarımız da kullanılabilir.

iglidur J3 kaymalı yataklar

Kalın duvarlı kaymalı yatak iglidur M210

Arka şaside daha az ağırlık ve daha fazla sertlik
Kaliforniyalı dağ bisikleti üreticisi ibis, 2013 yılından bu yana tamburlarında igus'un kaymalı yataklarını kullanıyor. Tüm mafsallı bağlantılarda olduğu gibi, ibis orijinal olarak DW bağlantılı arka şasinin alt külbütörüne sızdırmaz derin oluklu bilyalı rulmanlar takmıştı, bu da arka şasinin bir süre sonra çökecek gibi hissedilmesine neden oldu. İglidur kaymalı yataklara geçiş çeşitli avantajlar getirdi: önceki modellere kıyasla 80 g ağırlık azalması, daha fazla rijitlik, kuru çalışma sayesinde bakım gerektirmemesi ve ibis için en önemli husus olan dayanıklılığın önemli ölçüde artması.

Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında, akü kapağı yüksek hassasiyetli veya ağır hizmet tipi rulmanlar gerektirmez. Bununla birlikte, nem ve kir ile temas ve günlük sürüşteki darbeler de zorlukları beraberinde getirir. Korozyona ve kire karşı duyarsız olduklarından, plastik rulmanlarımız burada da mükemmeldir. Bu uygulama için kalite gereksinimlerini karşılayan, iglidur GLW'den yapılmış flanş rulmanları gibi düşük maliyetli rulmanlarımız mevcuttur. Rulmanların uzun ömrü boyunca paslanma, gıcırdama veya tıkırtı sorunları yaşanmaz.

Kaymalı yatak iglidur GLW

Tamamen işlevsel bir frenin önemi muhtemelen tartışılmaz. Ancak konfor ve hafif ağırlık da önemli kriterlerdir. Üçü de iglidur yatakları ile iyileştirilebilir. İster katalog ürünü ister özel parça olsun - iglidur P fren kollarında kullanım için idealdir. Dış mekanda kullanılabilen bu çok yönlü cihaz neme, kire, darbelere ve şoklara karşı duyarsızdır ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. Tüm iglidur yataklarında olduğu gibi burada da yatağı korozyon ve aşınmadan korumak için yağlama gerekmez. Ayrıca fren kolundaki metalik yataklarla özellikle ıslak zeminde oluşan rahatsız edici gıcırtı ve gıcırtıların da burçlarımız ile önüne geçilebilir.

iglidur P UV rulman

Trickstuff Piccola'da özelleştirilmiş enkoder pistonu
Trickstuff'ın Piccola modeli sadece 158 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif hidrolik disk frenidir. Şirket bileşenler için yüksek standartlar belirlemektedir. Kusursuz dozlama elde etmek için, hassas CNC tornalanmış iglidur J malzemeden özel bir parça olarak üretilen kol mekanizmasının çekirdeğinde kısa bir enkoder pistonu çalışır. Malzeme iyi basınç stabilitesi, çok düşük aşınma ve çok düşük ağırlık ile öne çıkar. Ayrıca mahfaza içinde çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve bu da kaymaz-sopasız dağıtım için önemlidir.

Uzun veya kısa yay hareketi, sağlam veya rahat yumuşak - süspansiyon çatalının ayarı kişisel sürüş stiline, pist koşullarına ve ayrıca biraz da zevk meselesine bağlıdır. Her durumda, bir çatalın düşük kopma torkuyla birlikte iyi bir tepkiye sahip olması gerekir. Kayma çubuğu etkisini en aza indirmek için igus, iglidur E malzemesini geliştirmiştir. Ayrıca aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır, titreşim sönümleyicidir ve doğrusal hareketlerde özellikle alüminyum şaftlarda iyi performans gösterir. İglidur E'den yapılmış kaymalı yataklar, daldırma tüplerindeki stanchion tüplerini yönlendirmek için idealdir. Alternatif olarak, J3 malzemeden yapılmış kılavuz halkalar da kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan metal kompozit rulmanlara kıyasla iglidur rulmanları daha hafiftir ve daha uzun ömürlüdür.

iglidur E kaymalı yataklar

Kılavuz halka iglidur J3

Süspansiyon çatalındaki özel kaymalı yataklar sayesinde daha az ağırlık
Bu proje, süspansiyon çatalları için mükemmel şekilde uygun olan rulmanları daha da geliştirmemiz için teşvik edici oldu. Geliştiriciler, Cross Country modeli "Magura Durin Race" için performanstan ödün vermeden çatalın ağırlığını azaltmanın bir yolunu aradılar. Bunun için daldırma borularının yönlendirmesi, metalik burçlar yerine özel olarak üretilmiş yivli burçların kullanılmasına yol açmıştır. Çatalın performansı tatmin ediciydi, bu burçlar Sabine Spitz'in 2008 yılında Pekin'de altın madalya kazandığı Olimpiyat bisikletinde kullanıldı.

Yıllardır, igus rulmanları şok halkalarında kendilerini kanıtlamıştır. iglidur J3B ile, bisikletinizi düzgün bir şekilde hareket ettirir ve amortisörlerinizin uygun bir şekilde çalışmasını sağlarsanız, hızlı yatak aşınması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. PTFE kaplı metal alternatifleriyle karşılaştırıldığında, iglidur burçları birçok kez daha fazla basınca dayanır ve önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrüne sahiptir. Uçan kirlerin kuru saklanan deliklere yapışması daha az olasıdır ve paslanmadıkları için sürüş veya temizlik sırasındaki ıslaklık onları rahatsız etmez. Diğer bir avantaj ise iglidur yataklarının içeri ve dışarı preslenmesinin çok daha kolay olmasıdır, burada metal kompozit yataklarda olduğu gibi özel kitlere gerek yoktur.

iglidur J3B düz rulman

Serbest dönerken, her şey sorunsuz ve kolay bir şekilde çalışmalıdır. Ve içlerinde kullanılan rulmanlar için bu, sürekli harekette ve yüksek hızlarda mümkün olan en iyi kayma özellikleri anlamına gelir. Burada da igus, yüksek hızlar için özel olarak üretilmiş çeşitli malzemeler sunar. Yapı türüne bağlı olarak, örneğin uzun vadede yüksek sıcaklıklara da dayanabilen iglidur J3, iglidur W300 ve iglidur Z burada uygundur. Tipik olarak kullanılan bilyalı rulmanlara kıyasla daha hafiftir, daha az kurulum alanı gerektirir ve kuru çalışma sayesinde kirden arındırılır. Contalar nedeniyle serbest dönüşün düzgünlüğünü kaybetmesi sorunu, plastik yataklarımız ile önlenebilir.

Kaymalı yataklar iglidur J3 ve W300
▸ iglidur J3 ve iglidur W300 hakkında daha fazla bilgi mağazada

Kaymalı yatak iglidur Z

İyi, doğru ayarlanmış bir arka vites değiştirici, vites yukarı ve aşağı hareket ederken zinciri yumuşak ve hassas bir şekilde sonraki zincir dişlisine hareket ettirir. En yaygın sorunlardan biri, birçok taşıma noktasının kirlenmesi ve arka vites değiştiricinin temizlenmesinde yağlama kaybıdır. G serisinin iglidur kaymalı yatakları bu sorunu azaltır. Kuru çalışması sayesinde daha az kir çekerler. Bisikleti ve vites değiştiriciyi yıkamak sorun değildir, yağlayıcı yıkanmaz, bu nedenle korozyon ve yeniden yağlama ile olağan bakım riski yoktur. Plastik rulmanlarımız ile metal rulmanlara kıyasla ağırlıktan da tasarruf edilebilir.

iglidur G kaymalı yataklar

SRAM arka vites değiştiricide rulman bakımı yok
SRAM arka vites değiştiricinin kılavuz makarasında, iglidur G plastik rulmanlar tüm pivot noktalarında güvenilir bir performans sergiler. Su, çamur, kum ve yağ ile temas, buhar jeti ile temizleme ve örneğin sıçramalardan kaynaklanan gerilmeler rulmanları etkilemez; kalıcı hassasiyet ve düşük sürtünme ile çalışırlar. Buna ek olarak, harici yağlayıcıların olmaması, maliyetli rulman bakımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Motor, e-bisikletin kalbi ve sürüş deneyimi üzerinde belirleyici bir faktördür. Farklı tiplerde e-bisiklet motorları vardır ve igus rulmanları ve dişlileri çeşitli uygulamalarda kendilerini kanıtlamıştır. Bakım gerektirmemesi, titreşim sönümleme özellikleri ve genel plastik çözümlerden daha uzun hizmet ömrü, doğru kuru teknoloji bileşeniyle elde ettiğiniz birçok avantajdan sadece üçüdür. Bunu sizin için özel özel parça olarak da üretebiliriz. Motor uygulamanız için hangi malzemenin en uygun olduğunu ve hangi üretim sürecinin sizin için en avantajlı olduğunu size bildirelim.

iglidur dişlileri

E-bisiklet motorunda yeni, 3D baskılı dişliler
Bir müşteri, e-bisikletinin planet dişli kutusundaki aşırı derecede aşınmış dişliler için bir yedek arıyordu. Bisiklet üreticisi ek dişliler teslim edemediğinden, müşteri çözümü igus'un 3D baskı bölümünde buldu. Yeni dişliler eski, aşınmış bileşenlere göre izlenebilirdi ve lazer sinterleme işlemi kullanılarak basılabilirdi. Müşteri, dişlileri teslim aldıktan hemen sonra monte edebildi ve kısa bir süre sonra dişli kutusunun performansında bir iyileşme fark etti.

iglidur kaymalı yataklar, çok sayıda yüksek kaliteli pedalda metalik rulmanlı yataklar için bakım gerektirmeyen, hassas olmayan bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Hafiftirler, daha az kurulum alanı gerektirirler ve metalik muadillerine göre çok daha uzun hizmet ömrüne sahiptirler. Burada özellikle darbeye dayanıklı dayanıklılık malzemesi J3 'ten yapılmış burçlar uygundur. Katı plastik rulmanlarımıza ek olarak, rulman noktasını kir girişine karşı ek olarak koruyan keçe contalı özel burçlar da sunuyoruz.

Kaymalı yatak iglidur J3

Crankbrothers pedallarında iglidur JB ile optimum performans
Birinci sınıf dağ bisikleti bileşenleri üreticisi Crankbrothers, pedal yatakları için bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Kire karşı dayanıklılık, ağırlığın azalması ve uzun kullanım ömrü ana unsurlardı. iglidur JB malzemesinden yapılmış kaymalı yataklar sayesinde şirket, önceki çözüme kıyasla sekiz kat daha uzun kullanım ömrü elde ederek ağırlığı azalttı. Yağlama gerektirmeyen yataklara kir yapışmaz, performans kaybı olmadan dışarıdan kolayca temizlenebilir.

Hafif plastik rulmanlarımız yerden tasarruf sağlar, korozyona ve kire karşı dayanıklıdır. Böylece piyasadaki metalik çözümlere teknik açıdan üstün bir alternatif sunmakla kalmaz, aynı zamanda kuru çalışması sayesinde dayanıklı ve bakım gerektirmeyerek uzun vadede maliyetleri de düşürür. Özellikle H4, H2 ve HLW olmak üzere iglidur H malzeme serisinin rulmanları, bu uygulamadaki yüksek sıcaklıklara kolayca dayanabildikleri için kanıtlanmış klasiklerdir. Uzmanlarımızla birlikte freniniz için doğru rulmanı bulacaksınız.

iglidur H serisinin kaymalı yatağı
▸ Mağazadaki H4, H2 ve HLW iglidur hakkında daha fazla bilgi

Plastik çerçevelerimiz modern tasarım, çevre bilinci ve teknik mükemmelliği bir araya getiriyor. Enerji tasarrufu sağlayan bir enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak 100% geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen bu ürünler, hassas direksiyon özellikleri ve konfor için dayanıklılık, korozyon direnci ve optimum stabilite sunar.
Kaynak dikişi olmadan üretim sayesinde, önemli ölçüde daha az son işlem gerekir, bu da üretimi daha da verimli hale getirir. Özelleştirilmiş tasarımlar, entegre kablo kılavuzları ve titreşim sönümleme özellikleri geniş bir uygulama yelpazesi sağlar. 140kg sistem ağırlığı için test edilen bu bisikletler, uzun ömürlü kalite ve sürdürülebilir bisiklet yapısını temsil etmektedir.

Plastik çerçevelerimiz modern tasarım, çevre bilinci ve teknik mükemmelliği bir araya getiriyor. Enerji tasarrufu sağlayan bir enjeksiyon kalıplama işlemi kullanılarak 100% geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen bu ürünler, hassas direksiyon özellikleri ve konfor için dayanıklılık, korozyon direnci ve optimum stabilite sunar.
Kaynak dikişi olmadan üretim sayesinde, önemli ölçüde daha az son işlem gerekir, bu da üretimi daha da verimli hale getirir. Özelleştirilmiş tasarımlar, entegre kablo kılavuzları ve titreşim sönümleme özellikleri geniş bir uygulama yelpazesi sağlar. 140kg sistem ağırlığı için test edilen bu bisikletler, uzun ömürlü kalite ve sürdürülebilir bisiklet yapısını temsil etmektedir.

Plastik tekerleklerimiz 24" ve 26" ağır yükler ve şehir içi teslimat trafiğinde yoğun kullanım için özel olarak geliştirilmiştir - kargo bisikletleri için idealdir. Son derece dayanıklı malzemeler ve enerji tasarruflu rotomoulding işlemi sayesinde esnek, boyutsal olarak kararlı ve olumsuz koşullar için optimize edilmişlerdir.
Tasarımları günlük profesyonel kullanımda ağır darbelere, çukurlara ve yüksek yüklere karşı dayanıklıdır. Geri dönüştürülebilirlik, döngüsel ekonomiye sürdürülebilir bir katkıyı garanti eder. Verimlilik ve çevre bilincine öncelik veren üreticiler ve operatörler için mükemmeldir.

Plastik tekerleklerimiz 24" ve 26" ağır yükler ve şehir içi teslimat trafiğinde yoğun kullanım için özel olarak geliştirilmiştir - kargo bisikletleri için idealdir. Son derece dayanıklı malzemeler ve enerji tasarruflu rotomoulding işlemi sayesinde esnek, boyutsal olarak kararlı ve olumsuz koşullar için optimize edilmişlerdir.
Tasarımları günlük profesyonel kullanımda ağır darbelere, çukurlara ve yüksek yüklere karşı dayanıklıdır. Geri dönüştürülebilirlik, döngüsel ekonomiye sürdürülebilir bir katkıyı garanti eder. Verimlilik ve çevre bilincine öncelik veren üreticiler ve operatörler için mükemmeldir.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat