Mutfak otomasyonu için igus lineer eksen, tutucu çalışıyor.

Hızlı ve kolay: Hareketli plastiklerle mutfak otomasyonu

  • Makine duruş süresi yok: bileşenler çevrimiçi hesaplanabilir
  • Hijyenik & kire karşı duyarsız, gerektiğinde FDA uyumlu
  • Yer ve ağırlık tasarrufu

İnşa Et veya Satın Al

  • 180 mm çalışma odası yüksekliği ile 660 mm çalışma odası çapı
  • Maksimum toplama hızı. 30/dak.
  • Kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmeyen drylin® ZLW dişli kayış eksenleri
  • Step motor ve D1 dryve motor kontrolörü ile bağlantıya hazır
Bir barista, kafede tezgahta espresso makinesini kullanıyor ve müşteriler bulunuyor.
Bir restoranda robot kolları ve taşıma teknolojisiyle igus otomasyon çözümleri.

Tam otomatik mutfak için seçilmiş hareketli plastik

drylin delta robot

Alüminyum çerçevede, taşıma veya pick-and-place uygulamaları için delta robotu.
  • 660 mm çalışma odası çapı
  • Maksimum toplama hızı. 30/dak.
  • Kendinden yağlamalı ve bakım gerektirmeyen bileşenler

drylin ZLW robot için 7. eksen

  • Rijit kinematik yerine esnek robot kullanımı
  • Uygun e-zincir sistemlerinin hazırlanması dahil adaptör kiti
  • igus ® robot kontrolüneentegrasyon

drygear modüler şanzıman sistemi

igus LCA-Barista-RLAmultithree için üç tahrik ünitesi doğrusal bir eksenin önünde.
  • Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +50°C
  • Su sıçramasına uygun
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez

iglidur A160 kaymalı yatak

iglidur plastik kaymalı yatak.
  • Kimyasallar ve gıda için FDA ve AB yönetmeliklerine uygun
  • 10/2011 EC sayılı AB Yönetmeliği ile uyumludur
  • Yüksek ortam direnci

Dişi dişli çubuk ucu

Gıda uygulamaları için igus igubal KCRM yatak muhafazası.
  • Gıda endüstrisi için algılanabilir çubuk ucu: FDA ve EU 10/2011 uyumlu malzemelerden yapılmıştır
  • Yeni tasarım sayesinde kirlenme ihtimali yok

E2.1 hareketli kablo kanalı

Turuncu açma braketi ve siyah halkaları olan igus enerji zinciri.
  • Hızlı ve kolay doldurma
  • Yumuşak, sessiz çalışma için entegre fren
  • Küçük bükülme yarıçapı sayesinde 28 mm'den daha az montaj alanı

Hareket plastiklerinin halihazırda başarıyla kullanıldığı yerler

Konveyörlü ve yumurtalı, paslanmaz çelik tepsili otomatik sistem.
Bar tezgâhında birkaç içecek şişesi ve musluk bulunan barista ekranı.
Aydınlatmalı bir muhafaza içinde birkaç şişeli kokteyl makinesi.
Siyah bir gövde üzerinde altı renkli şişe ve dağıtım başlıkları bulunan Barobot içecek sistemi.
Filtre tutuculu ve cam sürahili kahve makinesi kırmızı taban üzerinde.
Bariista kahve öğütücüsünün kesiti; öğütme mekanizması ve kolu görünür.
Laboratuvarda bilgisayar çalışma masasıyla otomatik kontrol dolabı.

Test laboratuvarında gerçek kullanım için test edilmiştir

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar