Dil Değiştir :

Uzun bir hizmet ömrü için, enerji zincirlerinde veya robotlarda kullanılan esnek kablolar özel özelliklere sahip olmalıdır. Kablolarımız geniş bir uygulama yelpazesi için uzmanlaşmıştır. igus'un chainflex kablo yelpazesi kontrol kabloları, servo kabloları, motor kabloları ve robot kablolarından bus kabloları, veri kabloları, enkoder kabloları ve fiber optik kablolara kadar uzanır.
- Enerji zincirinde kullanıldığında, kablo hareket ve burulma nedeniyle yüksek yüklere maruz kalır. Bu alandaki uzmanlığımız, 30 yılı aşkın süredir sayısız testte edindiğimiz deneyime dayanmaktadır. Kablonun maruz kaldığı gerilme, hareket mesafesi ve bükülme yarıçapına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bu gerilmeye dayanması için yedi temel kural geliştirdik. Bu sayede, özellikle yüksek kablo kalitesi elde edebiliyor ve örneğin köşebent dolgulu ekstrüzyon veya özel çekirdek örgüsü gibi farklı gereksinimler için doğru kabloyu sunabiliyoruz.
Robot kabloları burulma kabloları olarak da bilinir. Bu, bu kabloların dayanması gereken tamamen farklı hareket biçimini vurgulamaktadır. Son yıllarda, şirket içi test laboratuvarımızda bu uygulama alanında da büyük bilgi birikimi elde ettik. Bunlardan en önemlilerinden ikisi: farklı bir ekranlama konsepti ve kablonun iç hareketini yaylı bir şekilde emen yumuşak bir yapı. Sayısız test sayesinde, normatif bir referans olmadığı için hareket yoluyla dayanıklılığın net bir tanımını yaptık. Bir robot kablosunun bu unvanı ancak +/- 180 derece/m'de 5 milyon döngü hizmet ömrü garantisi sağlandığında alabileceğini açıkça tanımlıyoruz.
Torsiyon ve robot uygulamaları için kablolar
24 üretici standardına uygun yaklaşık 4.600 koşumlu motor, servo, sinyal ve enkoder kablosu sunan igus, enerji zincirlerinde kullanılmak üzere koşumlu kablolar konusunda dünyanın 1 numarasıdır. Yedi kablo kalitesiyle, ürün yelpazesi her zaman çalışma garantisi olan en uygun sürücü kablosunu sunar. Bağlanmaya hazır kablolar için çevrimiçi hizmet ömrü hesaplayıcısı sayesinde, seçilen uygulama için beklenen hizmet ömrü hızlı bir şekilde hesaplanabilir. Ayrıca igus, kablolar için 4 yıla kadar veya 100 milyondan fazla vuruş garantisi sunan tek üreticidir.
Her şey bağlantıya hazır, koşumlu readycable® kablolar olarak da mevcuttur

5.500 m²'den fazla alanda test edilmiştir
Garantili güvenilirlik için yıllık iki milyar test döngüsü.

chainflex kataloğu
chainflex çalışıyor: Dünya çapında kablo testlerinde 1 numara.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat