Dil Değiştir :

Uygulama vurgusu
Apiro dişli kutuları Rivella'nın İsviçre'deki şişeleme tesisinde basit ve senkronize şerit ayarı için kullanılıyor. Sistem artık tek bir düğmeye dokunarak 0,2 litre, 0,5 litre ve 1,0 litre şişe boyutları için ayarlanabiliyor.
Modern paketleme sistemleri, yoğun temizlik süreçleri ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarından makine ortamındaki toz ve kirin tıkanmasına kadar çeşitli gereksinimlerle karşı karşıyadır. Ambalaj endüstrisine yönelik ürünlerimiz, düşük nem emilimine sahip korozyonsuz rulman teknolojisinin yanı sıra aşırı sıcaklıklar için yüksek performanslı malzemeler içerir. Yağlama gerektirmeyen işlevleri sayesinde aşağıdaki uygulamalarda toz, yapıştırıcı veya parafinle tıkanmış olsalar bile güvenilir ve bakım gerektirmeden çalışırlar.
Yoğurt dolum tesisinde aşırı ısıtılmış buhar, yüksek basınç ve kimyasal maddeler altında günlük temizlik için rulman teknolojisi
Gıda takviyeleri için paketleme hattında yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen alma ve yerleştirme robotu
Hafif alkali ve asidik çözeltiler, dezenfektanlar ve sıcak su kullanan bir şişeleme tesisindeki rulmanlar
Bira fabrikalarında -100°C ila +250°C arasındaki sıcaklık dalgalanmaları için yüksek performanslı rulmanlar
PET dolum hattında yüksek neme ve günlük temizliğe dayanıklı plastik rulmanlar
Yağlama gerektirmeyen lineer rulmanlar, yüksek toz üretimine rağmen inkjet baskı kafasında güvenilir bir şekilde çalışır
Konveyör teknolojisinde yapışmasız kaymalı yataklar sayesinde güvenilir makaralı rulmanlar
Mum paketleme sistemlerinde yüksek parafin içerikli ürünlerin hatasız taşınması için dişli kayış ekseni
Gıda ve içecek endüstrisinde "Hijyenik Tasarım" için katı gereklilikler, Amerikan FDA veya Avrupa EC Yönetmeliği gibi katı düzenlemelerde yansıtılmaktadır. Bu uygulama örneklerinde, tamamen yağlama gerektirmeyen, temizlenmesi kolay ve kimyasallara dayanıklı rulman ürünlerimizle yüksek endüstri standartlarını karşılıyoruz. Örneğin, sosis, jambon ve peynir ürünleriyle doğrudan temas halinde veya meyve ve sebzeleri paketlerken, son derece dinamik sistemlerde sürekli çalışma sırasında hassas ürünlerin kirlenmesini önlerler.
KHS şişeleme tesisinin kapatma ünitelerinin lineer strokunda hijyenik özel rulmanlar
dryspin vida mili teknolojisi Ishida'nın tepsi kapatma makinesinde makine başına yılda 3.000 £ tasarruf sağlıyor
Yüksek performanslı dilimleme tesislerinde hijyenik tasarım enerji zinciri
Yüksek performanslı dilimleme tesislerinde hijyenik tasarım enerji zinciri
Yağlama gerektirmeyen bıçak kenarı makaraları et ürünleri için konveyör sistemlerinde ürün kirlenmesini önler
Bira fabrikalarında -100°C ila +250°C arasındaki sıcaklık dalgalanmaları için yüksek performanslı rulmanlar
Hijyene duyarlı çok kafalı tartılar için özel rulman teknolojisi
Hızlı, daha hızlı, en hızlı. Ambalaj endüstrisinde, haftanın yedi günü sürekli çalışmada uzun hizmet ömrü sunabilen, her zamankinden daha verimli ve yüksek otomasyonlu sistemler talep edilmektedir. Bu rekabetçi ortamda makine performansı, tüm istasyonlarda çok sayıda dönme, itme veya yuvarlanma hareketini güvenilir bir şekilde garanti etmesi gereken rulman teknolojisine bağlıdır. Bu uygulama örneklerinde müşteriler kesme makinelerinde, temizleme ve doldurma sistemlerinde veya konveyör teknolojisinde sağlam, aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü rulman teknolojisine ve enerji beslemesine güvenmektedir.
igubal oynak uçlu rulmanlar Belçika'daki Trappist bira fabrikası Chimay'in verimliliğini artırıyor
14.000 saat minimum hizmet ömrü: KHS'nin gerdirmeli şişirme makinelerindeki kaymalı yataklar
Özel rulmanlara sahip üniversal sıkıştırma yıldız tekerleği, değiştirme süresini azaltır ve sürekli çalışmada çalışır
Yüksek hızlı kesme makinelerinde yüksek yükler için dayanıklı ve yağlama gerektirmeyen lineer rulmanlar
Sürekli çalışmada güvenilir: Yüksek hızlı şişeleme tesisinde hijyenik rulmanlar
Kelepçe yıldız çarklarındaki plastik silindirler iki kat hizmet ömrü sağlar, sürekli çalışma altında düşük aşınma sağlar
İçecek tesislerindeki aşınmaya dayanıklı plastik bıçak kenarı silindirleri dünya çapında arızasız çalışır
Fıçıların temizlenmesi ve doldurulması için güçlü bir sistemde güvenilir dişli kayış ekseni
Saatte 60.000 şişenin sökülmesi ve boşaltılması için sağlam rulman teknolojisi
Yüksek işlem döngülerine sahip ekmek paketleme makinesi: Akıllı sensörler sayesinde kopuk kablolardan arınmış
Ambalaj endüstrisinde son derece esnek sistemler her zamankinden daha fazla talep görmektedir. Format ayarlamaları, etiketleme makineleri, dolum sistemleri veya konveyör üniteleri gibi münferit makine ünitelerinin mevcut sistemlere kolay entegrasyon için mümkün olduğunca modüler bir şekilde tasarlanması çabalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu başarı öykülerinde, eğilmeye dayanıklı lineer eksenlerimiz ve ray sistemlerimiz, çok çeşitli paketleme sistemlerinde çok sayıda yanal, dikey veya enine ayarlama için kullanılmıştır: manuel kelepçe kullanan basit manuel ayarlama görevlerinden motor kontrol sistemi tarafından koordine edilen otomatik format ayarlamalarına kadar.
Basit ve verimli: Modüler Apiro dişli kutuları ile konveyör bantlarında format ayarı
Krones denetim teknolojisinde format ayarı için burulmaya dayanıklı çift şaft profilleri
Drylin lineer eksenli bir şişeleme tesisinde 600 kg'lık etiketleme ünitesinin ayarlanması
Tepsi yerleştiricilerde format ayarını otomatikleştirmek için dayanıklı ve ekonomik rulmanlar
Etiketleme makinelerinde kılavuz silindirlerin veya giriş ve çıkış sensörlerinin güvenilir format ayarı
Etiketleme makinelerinde dakikada 1.000 şişede hassas konumlandırma
Modern test ve paketleme sistemlerinde çok sayıda yan ve yükseklik ayarı için doğrusal eksenler
Film paketleme hatlarında çok sayıda ayarlama görevi için motor tahrikli kılavuz vidalı lineer tablalar
80kg'lık dolum başlığının dolum tesisinde güvenli bir şekilde konumlandırılması
Sürekli çalışma ve zaman baskısı altında yüksek makine çıkışları ile paketleme sistemleri arızalanmamalıdır. Bir rulman beklenmedik bir şekilde aşınırsa, bir çözüm sağlayabiliriz. Rulman teknolojimizin mevcut makine konseptlerine mümkün olduğunca esnek bir şekilde entegre edilebilmesini sağlamak için drylin lineer rulman portföyümüzü ve iglidur kaymalı rulmanlarımızı, özelleştirilmiş komple sistemleri hızlı bir şekilde planlamak ve kurmak için kullanılabilecek basit bir modüler sistem olarak sunuyoruz. Bu sayede ambalaj endüstrisi için yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen rulmanlarımızla değiştirmek çocuk oyuncağı haline geliyor.
Fıçıların temizlenmesi ve doldurulması için güçlü bir sistemde güvenilir dişli kayış ekseni
Termoform makinesi için modüler sistemden bireysel dişli kayış ekseni
drylin modüler ürün sisteminden tutucu modülleri için özel rulman bileşenleri