Tıbbi teknoloji numune kutusunu keşfedin

tıbbi ve laboratuvar ekipman ve mobilyalarında kullanım için hareketli plastik

Medikal teknoloji numune kutusu

Numune kutunuzda neler var?

  1. drylin® W, T ve N profil kılavuzları ▼
  2. dryspin® Dik vida
  3. sürücü ▼ iglidur ®
  4. kaymalı yatak ▼ E6 enerji zinciri ▼
  5. chainflex® kablo ve özelleştirilmiş tahrik kablosu ▼
  6. xiros B180
  7. sabit bilyalı rulman ▼ igubal® ESTM-yastık blok rulman ▼

1 drylin® lineer kılavuz

Kılavuz mil üzerinde ayarlanabilir yatak.
  • Geniş malzeme ve şekil yelpazesi sayesinde maksimum esneklik
  • Tek, çift ve kavisli raylar
  • Profil kızaklarının ve lineer gövdelerin 50'den fazla farklı versiyonu
Gri arka plan üzerinde Drylin T lineer kılavuz ve araba.
  • Standart devridaim bilyalı rulman ve kızak sistemleriyle aynı bağlantı ve delme boyutları sayesinde kayar sisteme kolay geçiş
  • Opsiyonel boşluk ayarı sayesinde hassas kızak kılavuzu
Alüminyum profil üzerinde freigestellter polimer kızak.
  • Sistem yükseklikleri 6 ila 12 mm arasındadır, küçük kurulum alanları için idealdir
  • Takırtı olmadan çalışma için isteğe bağlı olarak yay ön yüklemeli kılavuz taşıyıcı
  • Basit montaj

drylin ile uygulama örnekleri® lineer kılavuz

Malzeme testi için döner tamburlu ve kontrol panelli laboratuvar cihazı.
Atölyede elektrikli rehabilitasyon tekerlekli sandalyesi ve tıbbi hareketlilik yardımcısı.
Laboratuvarda numune hazırlığı için hortum ve kılavuzlara sahip otomatik pipetleme sistemi.

2 dryspin® kurşun vida teknolojisi

Flanşlı somunlu yüksek helis vida mili.
  • Hızlı ve çok verimli uygulamalar için tasarlanmıştır
  • Kendiliğinden kilitlenmez
  • 100 korozyonsuz
  • Düşük aşınma
Plastik dişli bağlantılı flanş.
  • Çok yönlü malzeme iglidurdan üretilmiştir® J
  • Tüm hızlarda yüksek verimlilik
  • Düşük sürtünme katsayısı ve düşük aşınma oranları
  • +90°C üst uzun süreli uygulama sıcaklığına kadar uygulama aralığı

Dryspin® kılavuz vida teknolojisi ile uygulama örnekleri

Laboratuvar örnekleri için otomatik tutucular ve sensörler içeren tıbbi dolum sistemi.
Protezli kadın sahilde sarı bir top tutuyor.
Bir laboratuvarda aksesuarlarıyla Leica mikroskobu.

3 iglidur® kaymalı yatak

iglidur Q kaymalı yatak, arka plan kaldırılmış.
  • Yüksek yüklere karşı dayanıklıdır (>60 N/mm²)
  • Yüksek hızlar için
  • Çok iyi sürtünme katsayısı
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
Açık arka planda freigestellt iglidur X kaymalı yatak.
  • 100 °C ila +250 °C arası sıcaklığa dayanıklı
  • Evrensel kimyasal direnç
  • Statik basınç yükleri için 150 MPa'ya kadar
Beyaz iglidur A180 yuvarlak burç, arka planı kaldırılmış.
  • FDA ve AB 10/2011 uyumlu çok yönlü ürün
  • En düşük nem emilimi
  • Yüksek ortam direnci
  • Kenar basıncına, darbelere, kire ve toza karşı dayanıklı
iglidur J kaymalı yatak beyaz arka planda freigestellt.
  • Kuru çalışmada en düşük sürtünme değerlerine sahip çok yönlü dayanıklı yolluk
  • Çok düşük yapışma-kayma eğilimi
  • Düşük ila orta basınçlı yükler için uygundur

iglidur® kaymalı yatakları ile uygulama örnekleri

Eldivenli bir el, tıbbi infüzyon pompasını kullanıyor.
Kayar yataklı ve mekanizması görünen protez diz eklemi.
Üst gövdeyi desteklemek için kayışlı ve eklemli dış iskelet.

4 plastik-enerji zinciri

R6.29 kablo taşıyıcı zincirin yandan görünümü.
  • Son derece sessiz, düşük titreşimli çalışma
  • Minimum titreşim ve yüksek gerilme mukavemeti sayesinde uzun hizmet ömrü
  • Yüksek hızlar ve ivmelenmeler için uygundur
  • Cıvata ve deliklerin yerini alan konektörler sayesinde aşınmaya karşı çok dayanıklı

Enerji zinciri ile uygulama örnekleri

ETH Zürich laboratuvarında iskelet modeli ve basamakları olan bir biyomekanik test düzeneği.
Muayene masası ve monitörleri olan, steril bir ameliyathanedeki röntgen sistemi.
Modüler bileşenli drylin E lineer eksen, bir otomasyon muhafazası içinde.

5 chainflex® kablo ve readycable®

Çok renkli iletkenlere sahip chainflex CF240.PUR kablo.
  • Orta yükler için
  • PUR-outer ceket
  • genel kalkan
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Kırmızı ve yeşil iletkenli chainflex bus kablosu.
  • Esnek kullanım için
  • PVC dış kılıf
  • genel kalkan
  • Yağ direnci yok
Bağlantı uçlu igus CFINI kablosu.
  • En yüksek talepler için
  • TPE dış ceket
  • Soğutma sıvısına dayanıklı ve düşük sıcaklıklarda esnek
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı

Chainflex® kablosu ile uygulama örnekleri

G-EO vector yürüme antrenman sistemi, hastanın terapist desteğiyle rehabilitasyon yürüyüşü yapmasına yardımcı olur.
Kontrol paneli ve bağlı kabloları olan stand üzerindeki tıbbi cihaz.
Mor aydınlatmalı kompakt bir tıbbi cihazda Chainflex kabloları.

6 xiros

Plastik kafesli ve metal bilyeli bilyalı rulman.
  • 40°C ila +80°C arası çalışma sıcaklıkları için uygundur
  • Yüksek aşınma direnci
  • İyi kimyasal direnç
  • FDA uyumlu

Uygulama örneği

MRI uyumlu rehabilitasyon cihazı, sarı döner mekanizma ve plastik yataklarla.

7 igubal® Oynak Kaymalı Rulmanlar

Plastik flanşlı igubal kaymalı yatak.
  • boyutsal seri: E, DIN ISO 12240'a göre
  • özellikle darbeye dayanıklı, uzun elyaf takviyeli igumid® G malzemeden yapılmış muhafaza
  • Aşınmaya karşı çok dayanıklı iglidur® W300 malzemeden yapılmış küresel bilye
  • 30°C ila +80°C arası sıcaklıklar için uzun süreli uygunluk

İgubal ile uygulama örnekleri® oynak kaymalı yataklar

Tıbbi buzdolapları veya laboratuvar cihazları bir laboratuvarda sıra halinde duruyor.
Şeffaf parçaları ve kırmızıyla işaretlenmiş ayağı olan ayak bileği protezi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar