Dil Değiştir :

Kargo bisikletleri, çok daha ucuz olmaları, egzoz dumanı içermemeleri ve trafik sıkışıklığından kolayca kaçınılabilmeleri nedeniyle özellikle şehirlerde otomobillere popüler bir alternatif haline gelmiştir. Elektrikli motor da ağır yüklerde ve uzun mesafelerde bile sürüşü kolaylaştırır. Uzun bir süre boyunca, her gün ve her türlü hava koşulunda işlevsel kalmalarını sağlamak için kargo bisikletleri sağlam ve az bakım gerektiren bileşenlerle donatılmalıdır. Yüksek performanslı plastikten yapılmış kuru çalışan, düz, küresel ve lineer rulmanlarımız buna önemli bir katkı sağlar.


İster süspansiyonlu ister Vario koltuk direklerinde olsun - iglidur malzemeden yapılmış kaymalı yataklar burada avantajlarını ortaya koyar. Süspansiyonlu sele yataklarında, sadece yağlama gerektirmemesi ve metal alternatiflerine kıyasla ağırlığın azaltılması değil, aynı zamanda plastik malzemenin titreşim sönümleme özellikleri de söz konusudur. Bu da sürüş konforunda net bir artı getiriyor. İglidur P'den yapılmış kaymalı yatak, sele süspansiyonunda kullanım için idealdir ve bisikletçilerin sele üzerinde uzun süre rahatça oturabilmeleri için daha uzun bir ürün ömrü sağlar.

iglidur P kaymalı yatak

Bakım gerektirmeyen iglidur flanşlı rulmanlar ile sele üzerindeki en iyi süspansiyon
G.2 süspansiyonlu paralelkenar sele direği için by.schulz tasarımcıları, pivot noktalarındaki dört yatak noktası için uygun bir malzeme arayışındaydı. Yataklar, yay sapması sırasında küçük bir kesit üzerinde yüksek gerilimlere maruz kalmaktadır. İlk seride kullanılan pirinç burçlardan, sürekli yağlama çabası nedeniyle memnun kalınmamıştı. Bir dizi testten sonra, iglidur W360 malzemesinden yapılmış flanşlı burçlar geliştiricileri ikna etti: bakım gerektirmezler, uzun ömürlüdürler, düşük sürtünme katsayısına sahiptirler ve kenar basıncına karşı duyarsızdırlar.

Ağır hizmet tipi rulmanlarımız iki tekerlekli araç sektöründe de kullanılmaktadır. İglidur Q malzemeden üretilen rulmanlar 100MPa'ya kadar kuvvetleri absorbe edebilmektedir. En büyük ve en ağır sürücü bile gidonuna yaslanabilir ve tereddüt etmeden pedal çevirebilir. Bununla birlikte, her uygulama kendine özgüdür ve igus'ta güvenlik de en önemli önceliktir. Bu nedenle, uygulamanızı her zaman uzmanlarımızdan biriyle görüşmenizi tavsiye ederiz. Birlikte en iyi çözümü bulacağız.

Kaymalı yatak iglidur Q

Tamamen işlevsel bir frenin önemi muhtemelen tartışılmaz. Ancak konfor ve hafiflik de önemli kriterlerdir. Her üçü de iglidur rulmanları ile geliştirilebilir. İster katalog ürünü olarak ister özel bir parça olarak - iglidur P fren kolunda kullanım için idealdir: Bu çok yönlü dış mekan rulmanı neme, kire, darbelere ve şoklara karşı duyarsızdır ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. Tüm iglidur rulmanlarında olduğu gibi, burada da rulmanı korozyon ve aşınmadan korumak için yağlama gerekmez. Ayrıca, özellikle ıslak koşullarda fren kolundaki metalik yataklarda meydana gelen can sıkıcı gıcırtı ve gıcırtı, burçlarımızla önlenebilir.

iglidur P kaymalı yatak

Trickstuff Piccola'da ayrı ayrı üretilen enkoder pistonu
Trickstuff'ın Piccola'sı sadece 158 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif hidrolik disk frenidir. Şirket bileşenler için yüksek standartlar belirliyor. Mükemmel dozajlama elde etmek için, kısa bir enkoder pistonu, hassas CNC tornalı iglidur J malzemeden özel bir parça olarak üretilen kol mekanizmasının çekirdeğinde çalışır. Bu malzeme iyi basınç kararlılığı, çok düşük aşınma ve çok düşük ağırlık ile karakterize edilir. Ayrıca gövdede çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve bu da kayma yapışmasız dağıtım için önemlidir.

Kutu kapakları genellikle günde birkaç kez hareket ettirilir. Burada da rulmanların hassasiyetlerini kaybetmeden şokları absorbe edebilmeleri gerekir. İgus'un yüksek performanslı polimerleri tam da bunu yapabilmektedir. iglidur GLW malzemesinden yapılan rulmanlar da özellikle uygun maliyetlidir. Bu fiyat kategorisindeki diğer rulmanların aksine, paslanma ve kalite kaybı ile ilgili endişeler gereksizdir. Laboratuvarımızda yapılan milyonlarca test döngüsü, iglidur GLW rulmanlarının bu tür uygulamalar için en uygun şekilde üretildiğini kanıtlamıştır.

Kaymalı yatak iglidur GLW

Gidonun bir uzantısı olan kılavuz çubuk, bisikletin istenen yönde hareket etmesini sağlamalıdır. Bu nedenle sadece kalıcı hassasiyet değil, aynı zamanda stabilite de gerektirir - igubal çubuk uçlarımızla gerçekleştirilebilen iki kriter. Ön tekerlek göbeğinin yakınına yerleştirilen mafsallar düzenli olarak ıslaklığa, toza ve çamura maruz kalır. Geleneksel rot başlarının düzenli olarak temizlenmesi ve yağlanması gerekir, aksi takdirde gıcırdamaya ve paslanmaya başlarlar ve yönlendirme sallantılı ve hatalı hale gelir. Kuru çalışan oynak kaymalı yataklarımızla bu sorunu yaşamazsınız. Direksiyon, bakım gerektirmeden sürekli olarak hassas kalır.

Yüksek yükler için çubuk ucu

Ağır hizmet tipi e-kargo bisikletinde güçlü küresel ve kaymalı yataklar
Giderek daha fazla lojistik şirketi, paketleri insanların kapılarına e-kargo bisikletleriyle götürüyor. Her şeyden önce bisikletlerin sağlam ve az bakım gerektirmesi gerekiyor. Bu nedenle b&p engineering şirketi, ağır hizmet modelinde igus'un rulmanlarına güveniyor. Aracın tasarımcısı Vincent Okroy, "İyi bir plastik yatak, çelik bir yatağın dayanabileceği her şeye dayanabilir" diyor. Gidonda, aşınmaya dayanıklı igubal EGLM küresel rulmanlar kargo bisikletinin daha dayanıklı olmasına katkıda bulunuyor, kuru çalışmaları sayesinde bakımı azaltıyor ve ek olarak hafiflik özellikleriyle öne çıkıyor. Bu avantajlar, özellikle yüksek basınç dayanımına sahip iglidur X burçların kullanıldığı römork bağlantısında da b&p tarafından kullanılıyor.

igus rulmanlar çevi̇k e-kargo bi̇si̇kleti̇ni̇ az bakimli hale geti̇ri̇yor
chike'ın geliştiricileri, kargo bisikletlerini virajlarda sıradan bir bisiklet kadar manevra kabiliyetine sahip kılan yeni tip yaylı eğilebilir şasi için uygun rulmanlar arıyordu. igubal çubuk uçlu rulmanlar ve silindirik iglidur kaymalı rulmanlar mükemmel çözümdü. Çubuk ucu yatakları palet çubuklarında kullanılır. Tamamen yüksek performanslı polimerlerden oluştukları için korozyona, kire ve -30°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdırlar. Enine kontrol kollarında ve eğim kilidinde, kuru çalışan kaymalı yataklar neredeyse bakım gerektirmeyen sürekli bir çalışma sağlar. Metal çözümlerin aksine, enjeksiyon kalıplama ile üretilen bileşenler çok hafif ve uygun maliyetlidir.

Küçük iglidur burçlar ile ağırlık ve üretim maliyetleri azaltıldı
Butchers & Bicycles ayrıca kargo üç tekerlekli bisikletinin patentli direksiyon ve devirme mekanizması için uygun rulman bileşenleri arıyordu. Ana gereksinim: ince tasarıma uyması ve üretim maliyetlerini düşürmesi için mümkün olduğunca küçük boyutlar. Çözüm igus'ta bulundu: iglidur burçlar son derece sağlamdır, ancak geleneksel rulman çözümlerinden çok daha az alan gerektirir. Çevreleyen yapı için basit sac metal çerçeveler kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeyi mümkün kıldılar.

Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında, bir akü kapağı yüksek hassasiyetli veya ağır hizmet tipi rulmanlar gerektirmez. Bununla birlikte, nem ve kirle temas ve günlük sürüşün şokları da zorlukları beraberinde getirir. Korozyona ve kire karşı duyarsız olduklarından, plastik kaymalı rulmanlarımız burada da mükemmeldir. Bu uygulama için kalite gereksinimlerini karşılayan, iglidur GLW'den yapılmış flanşlı rul man gibi bir dizi düşük maliyetli rulmanımız vardır. Rulmanların uzun ömrü boyunca paslanma, gıcırdama veya tıkırdama sorunları yaşanmaz.

Kaymalı yatak iglidur GLW

İster disk fren kaliperinde, ister V freninde veya yandan çekmeli frende olsun: igus'un her fren tipi için çeşitli rulman çözümleri vardır. Hafif plastik rulmanlarımız yerden tasarruf sağlar, korozyona ve kire karşı dayanıklıdır. Böylece sadece piyasadaki metalik çözümlere teknik olarak üstün bir alternatif sunmakla kalmaz, aynı zamanda kuru çalışmaları sayesinde dayanıklı ve bakım gerektirmeyerek uzun vadede maliyetleri azaltırlar. İster iglidur H malzeme serisinin rulmanları, özellikle H4, H2 ve HLW, ister iglidur J veya iglidur G serisinin kendini kanıtlamış klasikleri olsun - uzmanlarımızla birlikte freniniz için doğru rulmanı bulacaksınız.

İglidur H serisi kaymalı yatak
▸ Mağazadaki H4, H2 ve HLW iglidur hakkında daha fazla bilgi

sürüş sırasında her şey sorunsuz ve kolay bir şekilde çalışmalıdır. Ve bunlarda kullanılan rulmanlar için bu, sürekli harekette ve yüksek hızlarda mümkün olan en iyi kayma özellikleri anlamına gelir. Burada da igus, yüksek hızlar için özel olarak üretilmiş çeşitli malzemeler sunmaktadır. Yapı türüne bağlı olarak, uzun vadede yüksek sıcaklıklara da dayanabileniglidur J3, iglidur W300 ve iglidur Z gibi malzemeler uygundur. Tipik olarak kullanılan bilyalı rulmanlara kıyasla daha hafiftirler, daha az montaj alanı gerektirirler ve kuru çalışmaları sayesinde yapışan kirlerden arınmış halde kalırlar. Contalar nedeniyle serbest dönüşün pürüzsüzlüğünü kaybetmesi sorunu plastik rulmanlarımızla önlenebilir.

Kaymalı rulmanlar iglidur J3 ve W300
▸ iglidur J3 ve iglidur W300 hakkında daha fazla bilgi mağazada

Kaymalı yatak iglidur Z

İyi ve doğru ayarlanmış bir arka vites değiştirici, yukarı ve aşağı vites değiştirirken zinciri sorunsuz ve hassas bir şekilde bir sonraki dişliye hareket ettirir. En yaygın sorunlardan biri, arka vites değiştiriciyi temizlerken birçok yatak noktasının kirlenmesi ve yağlama kaybının yaşanmasıdır. G serisinin iglidur kaymalı yatakları bu sorunu azaltır. Kuru çalışmaları sayesinde daha az kir çekerler. Bisikleti ve maşayı yıkamak sorun değildir, yağlayıcı madde yıkanmaz, bu nedenle korozyon ve yeniden yağlama ile olağan bakım riski yoktur. Plastik rulmanlarımızla, metal rulmanlara kıyasla ağırlıktan da tasarruf edilebilir.

iglidur G kaymalı yataklar

SRAM dérailleur'da rulman bakımı yok
SRAM arka vites değiştiricinin kılavuz makarasında, iglidur G plastik kaymalı yataklar tüm pivot noktalarında güvenilir bir şekilde çalışır. Su, çamur, kum ve yağ ile temas, buhar jeti ile temizlik ve örneğin zıplamaların neden olduğu gerilimler rulmanları etkilemez; kalıcı hassasiyet ve düşük sürtünme ile çalışırlar. Ayrıca, harici yağlayıcıların olmaması, maliyetli rulman bakımı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Motor, e-bisikletin kalbidir ve sürüş deneyimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Farklı tiplerde e-bisiklet motorları vardır ve igus rulmanları ve dişlileri çeşitli uygulamalarda kendilerini kanıtlamıştır. Bakım gerektirmemesi, titreşim sönümleme özellikleri ve genel plastik çözümlere göre daha uzun hizmet ömrü, doğru dry-tech bileşenle elde edeceğiniz birçok avantajdan sadece üçüdür. Bunu sizin için özel bir parça olarak da üretebiliriz. Motor uygulamanız için hangi malzemenin en uygun olduğunu ve hangi üretim sürecinin sizin için en avantajlı olduğunu size bildirmemize izin verin.

iglidur dişliler

E-bisiklet motorunda yeni 3D baskılı dişliler
Bir müşteri, e-bisikletinin planet dişli kutusundaki çok aşınmış dişliler için bir yedek arıyordu. Bisiklet üreticisi ek dişliler sağlayamadığı için müşteri çözümü igus'un 3D baskı departmanında buldu. Yeni dişliler eski, aşınmış bileşenler temelinde izlenebildi ve lazer sinterleme işlemi kullanılarak basıldı. Müşteri dişlileri teslim aldıktan hemen sonra takabildi ve kısa bir süre sonra şanzımanın performansında bir iyileşme olduğunu fark etti.

iglidur kaymalı yataklar, çok sayıda yüksek kaliteli pedalda metalik makaralı yataklar için bakım gerektirmeyen, hassas olmayan bir alternatif olarak kullanılmaktadır. Hafiftirler, daha az montaj alanı gerektirirler ve metalik muadillerine göre çok daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptirler. Darbeye dayanıklı dayanıklılık malzemesi J3 'ten yapılan burçlar burada özellikle uygundur. Katı plastik rulmanlarımıza ek olarak, rulman noktasını kir girişine karşı koruyan keçe contalı özel burçlar da sunuyoruz.

Kaymalı yatak iglidur J3

Crankbrothers pedallarında iglidur JB ile istikrarlı performans
Birinci sınıf dağ bisikleti bileşenleri üreticisi Crankbrothers, pedal yatakları için bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Kire karşı direnç, ağırlıkta azalma ve uzun hizmet ömrü ana unsurlardı. Şirket, iglidur JB malzemesinden üretilen kaymalı yataklar sayesinde önceki çözüme kıyasla sekiz kat daha uzun hizmet ömrü elde etmeyi ve ağırlığı azaltmayı başardı. Kuru çalışan rulmanlara kir yapışmaz ve herhangi bir performans kaybı olmadan dışarıdan kolayca temizlenebilirler.

Kargo bisikletinde sehpa kutunun altında ve doğrudan ön tekerleğin arkasında yer alır. Bu, yatak noktasının özellikle yüksek düzeyde toz, kir ve suya maruz kalmasına neden olur. Geleneksel yağlamalı yataklarda kir, yatak noktasına yapışır. Bu sadece rulmanın kayma özelliklerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda içten çizilmesine ve boşluk oluşmasına neden olur. Standın zamanla gıcırdaması, sallanması ve tıkırdaması yağlama gerektirmeyen rulmanlarımızla önlenebilir. İglidur R malzemeden üretilen düşük maliyetli rulmanlarımız bu uygulama için idealdir.

Kaymalı yatak iglidur R

Önceden yüklenmiş drylin N düşük profilli kılavuzlarımızla, taşıma kutularının kayar kapıları sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde ve kalıcı olarak açılıp kapanır. Tüm lineer kılavuz sistemlerimiz gibi, yuvarlanma yerine kayma prensibine göre tasarlanmışlardır, tamamen harici yağlama olmadan çalışırlar ve böylece yapışan kirlerden arınmış kalırlar. Tıkanma, paslanma veya tıkırtı yok - tüm hava koşullarında ve sık şoklar ve titreşimler altında.

drylin N düşük profilli lineer kılavuzlar

Her durakta kolay açılır ve kapanır
Neredeyse iki tekerlekli bir e-bisiklet kadar hafif olan ve 350 kiloya kadar yük taşıyabilen Fulpra kargo bisikleti, şehir lojistiğinin son kilometresi için ideal bir araçtır. Her bir bileşen yüksek yük ve minimum bakım gereksinimi için tasarlanmıştır. Kargo alanının sürgülü kapıları için tasarımcılar, kuru çalışması sayesinde bakım gerektirmeyen ve sürekli pürüzsüz çalışan drylin W profil raylara güveniyor.