Change Language :
Tek kirişli gezer köprülü vinçlerin aksine, çift kirişli gezer köprülü vinçler önemli ölçüde daha yüksek kaldırma yükleri için tasarlanmıştır. Vinçler genellikle geniş hol alanlarını köprüler ve bu nedenle genellikle taşınacak malların hızlı bir şekilde hareket ettirilmesini gerektirir.
Burada, mevcut vinç sistemlerine kolayca uyarlanabilen ve sessiz hareket sağlayan yüksek hareket hızları ve ivmeleri için sağlam enerji zincirleri, kılavuz oluklar ve kablolar gereklidir.

Tüm sete sadece 3 tıklama
▶ E4.1 iSet | 8-24 m seyahat mesafesi için
4040RHDB iSet | 25-200 m seyahat mesafesi için

e-spool® enerji zinciri - Kayma halkasız kablo makarasına alternatif
e-spool® iki farklı enerji besleme sistemini benzersiz bir şekilde birleştirir: Standart bir enerji zinciri bir makara tarafından yönlendirilir ve entegre bir tutucu yay sayesinde enerji besleme sisteminin her zaman tam olarak doğru uzunlukta ve gerginlikte olmasını sağlar. Başlangıç konumunda, yerden tasarruf sağlayan enerji zinciri tamamen geri çekilir. Twisterband, makarayı kalıcı olarak monte edilmiş kabloya bir arayüz görevi gören şaft uç bloğuna bağlar.

Kaldırma bandı enerji zinciri - 13 m'ye kadar dikey uygulamalar
liftband - modüler, sessiz, yerden tasarruf sağlayan Medya, enerji ve verilerin yukarı taşınması. Kaldırma bandı, çok fazla yatay alana sahip ancak yalnızca düşük bir sistem yüksekliğine izin veren yüksek dikey uygulamaları gerçekleştirmek için kullanılabilir.

e-davul enerji̇ zi̇nci̇ri̇
Modüler sistem uygulamaya esnek adaptasyon sağlar. E-tamburun kayma halkası içermeyen modüler sistemi, kullanıcının enerji, veri, hava ve sıvılar için kompakt ve dayanıklı bir kılavuz ve tambur sistemi gerçekleştirmesine olanak tanır.
Festooning, motorlu kablo makaraları ve busbar sistemleri yerine enerji zinciri sistemleri
Bu da ilginizi çekebilir
İç mekan vinçleri
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h