Dil Değiştir :

igubal küresel rulmanlar, aşınma direnci için temel polimerler, yüksek kuvvetler için güçlendirici lifler ve sorunsuz, bakım gerektirmeyen çalışma için katı yağlayıcılar içeren gelişmiş kompozit plastiklerden yapılmıştır. Kire, toza ve korozyona karşı dayanıklıdırlar ve bu nedenle zorlu ortamlarda kullanım için uygundurlar.
İgubal küresel rulmanların bir diğer avantajı da ağırlıklarıdır: çelikten %80 daha hafiftirler ve metal rulmanlardan önemli ölçüde daha sessizdirler. Plastiğe geçerek, kaliteden ödün vermeden toplam rulman maliyetlerinizi %40 azaltabilir ve rulmanı makinenize takmadan önce beklenen hizmet ömrünü hesaplayabilirsiniz.

Teknik dokümanımızı okuyun ve yağlama gerektirmeyen igubal bağlantıların yüklere nasıl dayandığını ve uzun vadede bakım maliyetlerini nasıl azalttığını öğrenin

Flanşlı rulmanların makine performansınızı nasıl artırabileceğini ve arızaları nasıl etkili bir şekilde önleyebileceğini keşfedin

Kendi kendini yağlama etkisi sayesinde igubal küresel rulmanlarımız %100 yağlama ve bakım gerektirmez. Ek yağlama gerektirmezler, bu da onları toza ve kire karşı özellikle dayanıklı hale getirir. Bu, bakım gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır ve rulmanların daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

İgubal küresel rulmanlar, uygulamalarınız için özellikle uygun maliyetli bir çözüm sunar. Yağlayıcı kullanılmaması ve uzun kullanım ömrü sayesinde sadece satın alma maliyetlerinden değil, aynı zamanda devam eden işletme maliyetlerinden de tasarruf edersiniz. Dahası, minimum sipariş değeri yoktur ve parti boyutu 1'den sipariş verebilirsiniz.
İgubal küresel rulmanlarımız korozyonsuzdur ve sıvı ortamlarda kullanılabilir. Seçilen malzemeye bağlı olarak, +200°C sıcaklığa kadar dayanıklıdırlar, bu da onları zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
İgubal küresel rulmanlar, makinelerinizin daha sessiz ve daha verimli çalışmasına katkıda bulunan mükemmel titreşim sönümleme özellikleriyle karakterize edilir.
Hafiflikleri ile igubal küresel rulmanlar, her gramın önemli olduğu uygulamalar için idealdir. Yapılarınızın toplam ağırlığını azaltmaya yardımcı olarak daha verimli ve daha hafif tasarımlara olanak sağlarlar.
Hızlı teslimat sürelerinin projeleriniz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle igubal küresel rulmanlarımızı 24 ila 48 saat içinde gönderiyoruz. Bu, siparişlerinizin hızlı bir şekilde ulaşacağından ve projelerinizin gecikmeden devam edebileceğinden emin olabileceğiniz anlamına gelir.
İç veya dış mekan. Suyun üstünde ya da altında. Sıcak ya da soğuk. Ürünlerimiz sert ve zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve diğer malzemelerin sınırlarına ulaştığı yerlerde mükemmeldir. Burada, oynak küresel rulmanlarla halihazırda tamamlanmış olan müşteri projelerinden bir seçki bulacaksınız.
İgubal ürünleriyle ilgileniyor ve sipariş vermeden önce kalitesini kendiniz görmek mi istiyorsunuz?
En son igubal ürün yeniliklerimizi keşfedin ve uygulamalarınızı her zamankinden daha verimli bir şekilde tasarlayın!
Burada igubal oynak kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat