Endüstriyel uygulamalarda damar kopmaları veya yırtılmış kılıflar birer tehlike oluşturur. Bu genellikle makine atıl süresine neden olur. igus, chainflex kablolarını bu tür duruş sürelerini önlemek için hatve uzunlukları optimize edilmiş mekanik olarak yüksek kalite bakır iletkenler kullanarak tasarlamaktadır. Bu damar yapısı, klasik motor kablolarına kıyasla yüksek yük kapasitesi sağlar. Daha küçük bir montaj alanında kullanılarak tüm Hareketli Kablo Kanalı sisteminin mekanik tasarımı içinde avantajlar sunduğundan 10 mm²'lik bir çapraz damar çapraz kesidinden itibaren Hareketli Kablo Kanalı sistemlerindetek damarlı kablolara geçilmesi önerilmektedir.
Uygun maliyetli ve kompakt olmaları, tek damarlı bir kabloyu çok damarlı bir motor kablosu üzerinde avantajlı hâle getiren iki ana özelliktir. Tek damarlı kablolar, çok damarlı alternatiflerine göre çok daha düşük maliyetle üretilebilmektedir. Küçük yarıçap, daha hızlı işleme kapasitesi sağlar ve bu da çok daha uygun üretim maliyetleri demektir.
Maliyetleri azaltmanın yanı sıra daha az yer kaplarlar, bu da montaj alanının kısıtlı olduğu durumlarda önemlidir. Her iki faktör de farklı uygulamalarda Hareketli Kablo Kanallarında tek damarlı kabloların kullanımını son derece cazip hâle getirmektedir.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h