Change Language :
Her sektör için doğru kabloyu kullanma

Kablolar söz konusu olduğunda güvenlik, kalite ve güvenilirliğe önem veriyor musunuz?
Biz de öyle! Uzun yıllardır özellikle enerji zincirleri için kablolar üretiyoruz. Uygulamalarınızda uzun süre dayanmaları için tüm kabloları kapsamlı bir şekilde test etmek bizim için özellikle önemlidir.
Bugün size chainflex kablolar için 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Ayrıca, garanti sözümüz UL tarafından da doğrulanmıştır. Peki bu garanti nasıl ortaya çıktı ve nasıl belgelendirildi?
Bu yılın yeniliklerini burada keşfedin. Garanti, en iyi tahrik uygulamaları, kuru ortamlar ve tahrik teknolojisi konularında heyecan verici ürünler bekleyebilirsiniz.
Kablolarımızı sektörün en büyük test laboratuvarında kapsamlı bir şekilde test ediyoruz. Bunun için 64 sisteme ve 800 paralel teste güveniyoruz.
Her testten sonra, dokümantasyona veya genel bir bakışa ihtiyaç duyduğunuzda başvurabileceğiniz ayrı bir test raporu oluşturuyoruz. test amacını ve sonuçlarını öğrenmek için kullanın.

igus olarak, chainflex kablolarımızın tüm yönergeleri ve onay yönetmeliklerini ve dünya çapındaki en önemli standartları karşıladığından kesinlikle emin oluruz. Burada ilgili standartları ve onayları ve bunların dünyanın hangi bölgelerinde özel bir rol oynadığını bulabilirsiniz.
Tüm standartları ve onayları keşfedin.
Sadece teslimattan ve depolama alanından tasarruf edin & yeniden sipariş verin
11 yeni üründen biri olan chainflex CASE, basit bir taşıma ve depolama seçeneği olarak hizmet veriyor. Kablonun doğrudan kullanım yerinde basitçe sarılması artık mümkün.

Bu sensörün kablolar için bir "yakınlığı" vardır...
Bir enerji zincirinde çalışan kablolar özellikle yoğun bir "bakış" gerektirir:

4,000m²'nin üzerinde test edilmiştir
Garantili güvenilirlik için yıllık iki milyar test döngüsü.
Test laboratuvarı ve test raporları hakkında daha fazla bilgi

chainflex kataloğu
chainflex tutar: Dünya çapında kablo testlerinde 1 numara.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat