POM ve iglidur karşılaştırması

Aşınmaya dayanıklı parçalar için hangi malzeme daha iyi bir seçimdir?

POM, 3D yazıcıyla basılabilir mi?

Baskı sonsuz vida, dişli, silindir ve bağlantı elemanlarıyla iglidur 3D baskı malzemeleri.

iglidur nedir?

Katı yağlayıcılı granüller büyüteç altında.
  • Ana polimer: Spesifik uygulamaya uygun olarak seçilir.
  • Katı yağlayıcılar: Malzemenin her yerine dağılmış olup, sürtünmeyi kalıcı olarak en düşük seviyede tutar.
  • & lifleri: Özellikle stabiliteyi ve yük taşıma kapasitesini artırır.

POM mu, yoksa iglidur mu? Özelliklerin karşılaştırması

Malzeme özellikleriPOM (polioksimetilen)iglidur 3D baskı malzemeleri
Mekanik mukavemet ve sertlik ✔ ✔
Aşınma davranışıYağlama ile kullanıldığında aşınma oranı düşüktürKuru çalışma koşullarında bile aşınma oranı düşüktür
Sürtünme davranışıÖzellikle yağlayıcılarla birlikte kullanıldığında iyi kayma özellikleriDüşük sürtünme katsayısı; kuru çalışma koşullarında hareket eden ve kayan parçalar için idealdir
Bakım gerektirmez✘ Yağlama gerektiren uygulamalar için bakım gereklidir✔ Kendinden yağlamalı özellikleri sayesinde bakım gerektirmez
İşlenebilirlik✔ CNC işleme | +/– 3D baskı✔ CNC işleme | ✔ 3D baskı

iglidur malzemelerinin uygulamadaki kullanımı

Showing teasers 1 to 1 of 26

Konveyör sistemleri için zamanlama vidası

iglidur plastik çubuklar: Hareketli uygulamalar için 40’tan fazla malzeme

Farklı renk ve şekillerde plastik çubuk malzemeler üst üste dizilmiş.

Neden iglidur çubuk malzeme?

  • Geniş malzeme yelpazesi: Levhalar, levha şeritleri, sacların yanı sıra yuvarlak ve içi boş çubuklardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi.
  • Uygun maliyetli üretim: İşleme süreçleri kullanılarak üretilen prototipler ve küçük ile orta ölçekli üretim partileri için idealdir.
  • Kullanım amacı: Çok çeşitli endüstri gereksinimlerine yönelik özel olarak tasarlanmış teknik özellikler.
  • Yüksek kullanılabilirlik: Kısa tedarik süreleri için kapsamlı rulman ürün yelpazesi.

POM hakkında sık sorulan sorular

iglidur kaymalı yataklar: Bakım gerektirmeyen standart bileşenler

Çeşitli renklerde iglidur kaymalı yataklar yan yana duruyor.

Kaymalı yatak testinde kanıtlanmış dayanıklılık

Aşınma karşılaştırması: iglidur J en düşük aşınmaya sahip, POM, PEEK, PA66+CF+PTFE ve PA66’dan çok daha düşük.
  • Hareket: Dönme
  • Hız (v) = 0,3 m/s
  • Yük (p) = 1 N/mm²
  • Mil malzemesi: 304 paslanmaz çelik

Çevrimiçi 3D baskı hizmeti

Tablet üzerindeki iglidur designer çevrimiçi araç, dişli ve 3D baskı hizmeti için malzeme seçimi.

3D Baskı SSS

POM’a sürdürülebilir bir alternatif olarak igus 3D baskı malzemeleri

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar